Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Polarion cybersikkerhetsadministrasjon

Polarion Cybersecurity Management hjelper organisasjoner med å beskytte programvaredefinerte produkter, håndtere risiko og sikre samsvar med NIS2 og EU Cyber Resilience Act gjennom enhetlig SBOM-styring, kontinuerlig overvåking og gjennomsiktighet fra ende til ende.

Ta kontroll over livssyklusen for programvaresikkerhet

Få full åpenhet i cybersikkerhetsrisikoer og samsvarskrav mens du proaktivt håndterer sårbarheter gjennom kontinuerlig SBOM-intelligens. Dette effektiviserer sikker applikasjonslivssyklusadministrasjon på tvers av hele den digitale tråden, og sikrer omfattende beskyttelse.

polarion-cybersecurity-risk-assessment-640x480

Risikovurdering

Ledelsessystem for cybersikkerhet
End-to-end cybersikkerhetsinformasjonsdeling sammen med digital tråd

Trussel- og skadebiblioteker
Bruk beste praksis på en administrert måte på tvers av porteføljen din

Trussel- og risikovurdering
Øyeblikkelig oversikt over identifiserte trusler og implikasjoner for handlingsbare reduksjoner

Rask prosjektoppstart
Utnytt vår IEC 62443-baserte prosjektmal for en umiddelbar start på analysen

Et skjermbilde av et dashbord for cybersikkerhet vises

Prosess og dokumentasjon

Samarbeidsutvikling
Tilrettelegge for sømløs informasjonsutveksling på tvers av sikkerhetslivssyklusen.

Konfigurerbare arbeidsflyter
Tilpass raskt prosjektmaler for å matche dine unike utviklingsprosesser

Åpen arkitektur
Integrer utviklings-, bygg- eller automatiseringsløsninger med letthet

SBOM-ledelse
Få lisens- og kvalitetsgjennomsiktighet mens du kontinuerlig bygger koden din eller analyserer distribuerte produkter

Et skjermbilde av Siemens

Sårbarhetspåvirkningsanalyse

Kontinuerlig kvalitetssikring
Få umiddelbar innsikt i sårbarheter og lisensbrudd for utgitte produkter ved å spore hvor data brukes

Konsekvensanalyse
Sanntidsvisning av sårbarheter kontra risiko for umiddelbare prioriterte beslutninger

SBOM synkronisering og skanning
Analyser ved kodebekreftelse eller SBOM-import

polarion-ai-sigrid-640x480

Softwarekvalitet og sikkerhetsstyring

Integrer Sigrids objektive programvareanalyse i Polarion for å spore vedlikeholdsevne, administrere teknisk gjeld og styrke styring av programvarekvalitet. Sigrid® analyserer systemene dine ved hjelp av verdens største database for programvaremålinger og globale standarder, og leverer klare, handlingsbare, datastøttede anbefalinger.

polarion-ai-nis2-640x480

Cybersikkerhetslovgivning NIS2 og CRA

Unngå alvorlige økonomiske straffer i henhold til NIS 2 og EU Cyber Resilience Act (CRA) ved å sikre full overholdelse av viktige cybersikkerhetskrav.

Feil eller misvisende informasjon kan utløse ytterligere straffer på opptil 5 millioner euro eller 1% av den globale årlige omsetningen. Proaktiv tilpasning til NIS 2- og CRA-kravene beskytter organisasjonen din mot betydelig økonomisk risiko og omdømmerisiko.

Ofte stilte spørsmål