Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

NEMA og generelle kontroller

Siemens NEMA og generelle motorkontroller er bygget for pålitelighet og enkel integrering, og inkluderer myke startere, pumpepaneler og trykknapper. Disse kjerneproduktene forenkler motorstyringen og leverer robust ytelse på tvers av ulike industrielle miljøer.

NEMA-KLASSIFISERTE KONTROLLER

Støtt kritiske belastninger med velprøvde løsninger

Siemens NEMA og generelle kontroller gir lang levetid, effektiv ytelse og pålitelig drift i krevende industrielle miljøer:

  • Lukkede myke startere:

    3RE47-modeller reduserer dreiemoment og startstrøm med trinnløs spenningskontroll og hybridbryting. Enhetene kommer klare til å installere og støtte motorer opp til 75 HK ved 480 V.

  • Pumpepaneler:

    3RE48-systemer har en SIRIUS-kontaktor, 100 kA feilvurdering og galvaniserte stålkabinetter for korrosjonsbestandig utendørs bruk i vannings- og oljefeltsystemer.

  • Trykknapper:

    Siemens 30 mm-enheter tilbyr IP66/IP67/IP69K-beskyttelse, rustfritt stålkonstruksjon og 10 millioner mekaniske sykluser - ideelt for olje-, støv- og vaskingsforhold.

Disse kontrollene er bygget for å yte, og forenkler integrasjonen og beskytter oppetid.

Industrielt kontrollpanel i forgrunnen med snødekte fjell i bakgrunnen på bygge- eller gruveplass

Utforsk katalogen for industrikontroller i 2025

Få tilgang til den komplette 2025-katalogen med klassens beste industrielle kontrollprodukter, inkludert SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command og NEMA og General Purpose -familiene.

Last ned hele PDF-filen med bokmerker og lenker, eller se individuelle seksjoner på nettet for raskere tilgang til spesifikt kataloginnhold.

Person i svart skjorte som står mot hvit vegg, holder en mørk gjenstand med uskarp bakgrunn.