SIRIUS NEMA klassifiserte kontaktorer
SIRIUS 3RT NEMA-klassifiserte kontaktorer testes for koblingssykluser på 10 millioner operasjoner. Forbedret konstruksjon reduserer støv- og forurensningseksponering.
3RE48 pumpepanelet, drevet av SIRIUS, er et avansert teknologi NEMA-pumpepanel designet for vanning, oljefelt og lignende pumpeapplikasjoner. Den er bygget for å tåle tøffe utendørselementer, og har SIRIUS 3RT NEMA-klassifiserte kontaktorer, noe som sikrer pålitelighet og forlenget produktlevetid.
Tøffe utendørsforhold fører ofte til pumpeutstyrssvikt på grunn av korrosjon, støv og hyppig drift. Stol på SIRIUS NEMA-klassifisert kontaktor for høy kontaktpålitelighet og en mekanisk levetid på 10 millioner operasjoner, noe som reduserer vedlikeholdet. Det galvaniserte stålkabinettet gir sterk korrosjonsbestandighet og forlenger produktets levetid. Et beskyttende belegg på ESP200 overbelastningsrelékretskortet sikrer pålitelighet i fuktige og etsende miljøer.
3RE48 pumpepanelene er priset 15% lavere enn klasse 87-panelene. Optimaliser budsjettet uten å gå på akkord med ytelsen.
3RE48 pumpepanelene kommer med tre års begrenset garanti på den avanserte SIRIUS NEMA-klassifiserte kontaktoren og spolen.
Beskytt driften din med høye 100kA/600V feilvurderinger. Forenkle installasjonen med et overdimensjonert kabinett for ledere.
SIRIUS 3RT NEMA-klassifiserte kontaktorer testes for koblingssykluser på 10 millioner operasjoner. Forbedret konstruksjon reduserer støv- og forurensningseksponering.
I tillegg til å være cULus-sertifisert, er 3RE48 pumpepanelene UL-oppført som serviceinngangsutstyr og for opptil 40 grader Celsius maksimal omgivelsestemperatur.
De fabrikktestede NEMA-klassifiserte 3RT-kontaktorene og monterte pumpepaneler har en selvrensende funksjon for lengre levetid.