Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Standard Repair?

Selv de beste komponentene når til slutt slutten av livssyklusen. Resultatet: feil og redusert produktivitet. Når kostbar nedetid må unngås, er en rask reparasjonstjeneste og pålitelig levering av deler avgjørende. Det er her våre reparasjonstjenester spiller inn.

Vi tilbyr deg ulike typer reparasjoner, og hvis du ønsker det, kan vi også gi deg en detaljert reparasjonsrapport inkludert årsaken til feilen. Opplev rask tilgjengelighet av reservedeler gjennom vårt globale nettverk av over 160 reparasjonssentre. Våre serviceeksperter er klare til å hoppe i aksjon 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Bare snakk med din Siemens-kontakt om reparasjonsforespørselen din.

Nedlastinger

Last ned | Prisliste: Tekniske tjenester (NO)
Last ned | Prisliste: Vedlikehold, reparasjon og service (EN)

Last ned | Prisliste: Tekniske tjenester (DE)
Last ned | Prisliste: Vedlikehold, reparasjon og tjenester (DE)

Viktige fordeler

74DD3D87-4B8E-4142-90C9-FB688E3CD297-Ikon-kvalitet-640x360

Kvalitet

Dra nytte av reparasjoner på produsentens høye kvalitetsnivå, samt et verdensomspennende nettverk av sertifiserte verksteder.

485fd5d6-fd28-4295-a218-5bdfee40877d-Ikon-eiende-identifikasjon-640x360

Åpenhet

Få gjennomsiktighet i tjenestene som utføres og delene som brukes gjennom reparasjonsrapporter.

DEF14AD0-014B-4C4F-9C2B-DD002B98C948-Ikon-Kompetanse-640x360

Kunnskap

Dra nytte av produsentuavhengige reparasjonstjenester for motorer og omformere, takket være den omfattende ekspertisen til våre serviceeksperter.

Utvalgte funksjoner

Finn ut hvordan andre bruker Standard Repair

Select...

Rask reparasjon av SIMATIC S7-400 PLC reduserer nedetid

  • Serviceeksperter sjekket hele PROFIBUS-nettverket for å identifisere defekte moduler og bestemme nødvendige reservedeler
  • Siemens reparerte deretter den mislykkede eiendelen ved å bruke det nødvendige etterfølgerproduktet, noe som økte oppetiden
4c56d8a7-a9b2-43d6-9497-686ffb76ee5a-water-1280x720

Ofte stilte spørsmål

Utforsk flere ressurser og relaterte produkter

Skjemaer ved retur

Dokument | Dekontamineringserklæring - tysk

Dokument | Dekontamineringserklæring - engelsk

Dokument | Dekontamineringserklæring - fransk

Flere språk

Dokument | Dekontamineringserklæring - italiensk

Dokument | Dekontamineringserklæring - spansk

Dokument | Dekontamineringserklæring - kinesisk