Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor sirkulære reparasjonstjenester?

Industrielt utstyr har tradisjonelt fulgt en lineær bane: det produseres, brukes og til slutt kastes. Men med ressursene som blir knappere, er det på tide med et skifte i tankesett - spesielt for industrien. I dag resirkuleres bare 13% av verdens avfall, og bare 7% av verdensøkonomien opererer på sirkulære prinsipper. Behovet for endring har aldri vært mer presserende.

Løsningen? Omfavne en sirkulær økonomi. Dette handler ikke bare om bærekraft - det er en smart mulighet for virksomheten din. Ved å revurdere design, produksjon og bruk, kan bransjer optimalisere ressurser, redusere industriavfall og øke driftseffektiviteten.

Løs opp potensialet for sirkulær økonomi med Circular Repair Services for å forlenge komponenternes livssykluser, støtte ressurseffektivitetsmålene dine og maksimere driftsytelsen.

Maksimer besparelsene bærekraftig

Optimaliser reservedelslageret ditt, spar lagerkostnader og nyt eksklusive prisfordeler med vårt tilbakekjøpsalternativ. Reduser driftskostnadene for å investere i de banebrytende trendene og innovasjonene i vår tid.

Dra nytte av høyere tilgjengelighet

Opplev rask tilgjengelighet av reservedeler gjennom vårt globale nettverk av over 160 reparasjonssentre. Våre serviceeksperter er klare til å hoppe i aksjon 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, og sikrer den høyeste kvaliteten på produsentnivå.

Øk ressurseffektiviteten

Spar råvarer og reduser industriavfall ved å forlenge komponenternes livssyklus gjennom ekspertoppussing og reproduksjon fra den opprinnelige produsenten.

Utvalgte funksjoner

Person ved en arbeidsbenk i et industrianlegg med SIMOTICS-motor og komponent, hyller i bakgrunnen.

Kjører motorene jevnt igjen med Circular Repair Essential

Få SIMOTICS-motoren reparert til full driftsfunksjonalitet, inkludert feildiagnose, reparasjon av maskinvareproblemer, utskifting av ikke-fungerende komponenter, pluss omfattende rengjøring og kosmetiske justeringer om nødvendig.

Person i blå Siemens-skjorte som betjener industriell maskin i et verksted

Forlengelse av produktets levetid med Circular Repair Advanced

Dette er vår måte å pusse opp Siemens automatiseringsprodukter som ikke fungerer eller viser tegn på slitasje. Du mottar et produkt gjenopprettet til full ytelse, forbedret med forebyggende tiltak for å forbedre tilstanden.

Person i Siemens labfrakk som betjener en testenhet ved siden av et produksjonssystem.

Produkter like gode som nye fra Circular Repair Premium

Få «like new» ytelse og utseende takket være vår ombyggingsprosess for å maksimere produktets levetid og driftssikkerhet. Dra nytte av den opprinnelige produsentens høye kvalitet og 24 måneders garanti på hele enheten.

Person i arbeidstøy driver en datamaskinarbeidsstasjon i et produksjonsmiljø, med produktdata vist på skjermen.

Dra nytte av renoverte reserveenheter fra den opprinnelige produsenten

Her har tidligere brukte Siemens automatiseringsprodukter blitt profesjonelt renovert av Siemens til de samme tekniske spesifikasjonene og ytelsesegenskapene, noe som sikrer den opprinnelige produsentens høye kvalitetsstandard.

Nytt samarbeid med Sparepartsnow

  • Siemens og Sparepartsnow samarbeider for å gi kundene tilgang til Siemens renoverte automatiseringsprodukter
  • Kunder drar nytte av produkter av høy kvalitet som oppfyller den opprinnelige produsentens tekniske spesifikasjoner og ytelsesegenskaper