Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Grafikk av datamaskinens skrivebord med tilkoblede apper og enheter.

Smartere produksjon med Industrial Edge-databehandling

Styrk fremtidens produksjon med Siemens Industrial Edge, multifunksjonsplattformen og det åpne økosystemet. Industrial Edge leverer sanntidsinnsikt og intelligent databehandling rett til verkstedet ditt.

Hva er Industrial Edge?

Industrial Edge er en edge computing-plattform designet for å optimalisere fabrikkdriften gjennom skalerbare og sikre løsninger. Den kombinerer maskinvare, programvare og tilkobling fra Siemens og økosystempartnere for å gjøre data- og programvareadministrasjon mer effektiv på verkstedsgulvet. Her er hva Industrial Edge tilbyr:

  • Integrert plattform: inkluderer applikasjoner, OT/IT-tilkobling, edge-enheter og et sentralt styringssystem for å effektivisere driften
  • Effektiv datahåndtering: forenkler innsamling, behandling og analyse av data fra industrielle eiendeler for handlingsbar innsikt
  • Skalerbarhet og sikkerhet: sikrer at programvareutviklingen er rask, pålitelig og enkel å administrere på tvers av fabrikkgulv uten ekstra kompleksitet
  • Kostnadseffektivitet: bidrar til å redusere IT-innsats og driftskostnader samtidig som det muliggjør smartere og raskere beslutningstaking

Med Industrial Edge kan produsenter øke produktiviteten, forbedre systemets pålitelighet og støtte informert beslutningstaking.

Hva løser Industrial Edge?

Utforsk økosystemløsninger med Industrial Edge

Sentralisert administrasjon og skalerbarhet

Skaler og administrer distribuerte apper og enheter på en IT-lignende måte. Integrer Siemens, tredjeparts eller egne apper på sikker infrastruktur. Dra nytte av IEC 62443-4-2 og UL Platinum-sertifisering for maksimal åpenhet og spenst.

IT-/OT-integrasjon

Koble til verkstedets eiendeler sømløst gjennom et omfattende utvalg av høyytelses tilkoblingsdrivere og datautveksling med skyplattformer, IIoT SaaS-løsninger, ERP, MES/SCADA-systemer og MQTT-meglere.

Datadrevet produksjonsanalyse

Få full gjennomsiktighet med datadrevet OEE-overvåking. Siemens Industrial Edge gjør det mulig for produsenter og maskinbyggere å standardisere data, få sanntids ytelsesinnsikt og minimere nedetid.

Intelligent maintenance

Maksimer påliteligheten med intelligent vedlikehold. Hybrid kantskyarkitekturer gir prediktiv innsikt og OT/IT-integrasjon, noe som muliggjør proaktiv intervensjon og optimalisert ressursplanlegging.

Programvaredefinert automatisering

Oppnå fleksibel og adaptiv automatisering med den virtualiserte kontrolleren (SIMATIC S7-1500V) og HMI (SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge). Bytt ut maskinvare med programvare og utnytt tradisjonelle og moderne ingeniørverktøy.

AI-drevet produksjonsoptimalisering

Øk effektivitet og kvalitet med AI-drevet prosessoptimalisering. Med Siemens Industrial Edge effektiviserer du arbeidsflyter, øker gjennomstrømningen og distribuerer AI-modeller på verkstedsgulvet for avansert feildeteksjon og overvåking.

Casestudie for maskinbygger

Casestudie

FiContec er avhengig av Industrial Edge

Selskapet:FiContec

Plassering:Niedersachsen, Tyskland

Produkt:Industrial Edge

Siemens programvare:Industrial Edge

3d418870-9a2e-474c-8ea1-7dd6ff9d2d3c-BildschirmIEMarketplace-1032x580

Industrial Edge markedsplass

Få tilgang til Industrial Edge og oppdag edge-apper, enheter og tjenester fra Siemens og andre leverandører

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Les og se

Hvitbok | PAC Edge Computing i brukstilfeller for produksjon

Hvitbok
| En haikeguide til toppteknologi

Videoer
| Industrial Edge på YouTube

Tekniske detaljer og støtte

Nett | IE-arkitektur og SaaS/On Prem-alternativer
Dokumentarer
| Dokumentasjon, opplæringsprogrammer og annet IE-materiale
Dokumentarer
| Høydepunkter fra siste utgivelse
Skjema
| Send inn en støtteforespørsel online (Logg inn)
Nett
| IE Developer Portal

Ecosystemtilbud

Nett | Se alle enheter for å distribuere programvare til produksjonen
Nett
| Hvordan bli en Industrial Edge Ecosystempartner