Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Gencellikon

Begrensningssertifisering

En plattform for signeringsbegrensninger gir degradering, budsjettering og hierarkisk ekvivalens av tidsbegrensninger på ethvert stadium av ASIC- eller FPGA-flyten. Restrictions Certifier gir omfattende funksjoner for å validere begrensninger og tidsinntak med hensyn til underliggende HDL.

Avanserte tidsbegrensningsfunksjoner med Excellicon

Oppkjøp gjør det mulig for SoC-designere å akselerere designlukking og forbedre begrensningskorrektheten med ledelsen.

Hvorfor Constraints Certifier

Constraints Certifier bruker formelle algoritmer for å verifisere tidsbegrensningene, og gir dermed nøyaktig grundig analyse av både designet og tilhørende tidsbegrensninger. Bruk av en formell motor for å analysere oppførselen til designet og SDC-filene reduserer støy og falske advarsler knyttet til statiske kontrollmetoder. Designere kan generere inkrementell SDC i tilfelle den opprinnelige SDC-en mangler begrensninger. Når du arbeider med designerintensjon i den tilknyttede SDC-filen, kan SVA-er fange opp kravene til videre simulering for presise resultater.

Ofte stilte spørsmål

Tidsekvivalenskontroll er tradisjonelt referert til som topp-til-blokkkontroll av tidsbegrensninger mot hverandre. Imidlertid er det ofte behov for at to forskjellige versjoner av et design skal kontrolleres mot den samme tidsbegrensningsfilen eller en begrensningsfil mot to design. Constraints Certifier gir en omfattende mulighet for å kontrollere tidsbegrensninger mot designet.