Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Drivetrain Analyzer Cloud Subtenant?

Drivetrain Analyzer Cloud er en kraftig applikasjon som gir deg sømløs tilgang til viktige data om drivlinjeeiendeler og utstyr. Benytt deg av relevant informasjon knyttet til det installerte utstyret ditt med denne omfattende applikasjonen som tilbyr et bredt spekter av funksjoner designet for å hjelpe deg med å administrere helse- og energiytelsesindikatorene til drivlinjeutstyret ditt.

Drivetrain Analyzer Cloud Subtenant er en utvidelsesmodul for Drivetrain Analyzer-appen. Det øker antall underleietakere du administrerer med 1, og utvider kapasiteten din for overvåking og styring av motorflåter. Abonnementet for denne utvidelsespakken fornyes automatisk med en abonnementsperiode på 12 måneder. For ytterligere detaljer, vennligst les Produktark.

Viktige funksjoner