Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En fabrikk med flere blå roboter, og to personer iført gule sikkerhetsvester som ser på fabrikken ovenfra.

Fabrikkdesign

Oppdag et nytt nivå av samarbeid med et verktøysett som muliggjør en komplett arbeidsflyt for maskin- og anleggsdesign, og gir den høyeste designkvaliteten på kortest mulig tid.

Webinar på forespørsel

NX for virtuelle fabrikkaksepttester

Lær hvordan du utnytter den omfattende digitale tvillingen, virtuell igangkjøring for industrimaskiner og den virtuelle fabrikken med en 3D CAD-løsning.

Et luftfoto av et fabrikkcampus med et blått «digital twin» -overlegg.

Fabrikkoppsett, linjedesign og optimalisering

Opprett, simuler, visualiser og optimaliser 3D-fabrikkdesign raskere for å forbedre fabrikkens logistikk og materialflytoperasjoner før produksjon i full volum.

Designere planlegger og simulerer virtuelt fremtidens smarte fabrikker gjennom digitaliserte prosesser. Den virtuelle fabrikken er opprettet i 3D med layout- og optimaliseringsverktøy, slik at vi kan designe, planlegge og konfigurere fabrikkmiljøet og optimalisere fabrikkdriften. Ved å la anleggsplanlegging og linjedesignteam se resultatet av planene virtuelt, kan du unngå kostbare utgifter og bortkastede ressurser som oppstår når problemer oppdages i faktiske, fysiske anlegg.

Under fabrikklinjedesign og planlegging er virkningen av utstyrsplassering og tilgang vanskelig å realisere ved bruk av konvensjonelle fabrikkoppsettverktøy. Å forstå gjennomstrømningen til individuelle linjer på fabrikken er avgjørende for produsenter, det samme er å forstå hvordan materiale beveger seg gjennom anlegget. Ineffektivitet kan kruse gjennom hele fabrikken og dens produksjonssystemer hvis du ikke har muligheten til å optimalisere fabrikkoppsettet basert på dataene som er innhentet under planleggings- og analysefasene i produksjonsteknikken.

Med NX-løsninger kan du raskt designe og visualisere produksjonslinjeoppsett og knytte dem til produksjonsplanlegging. Du kan enkelt optimalisere prosessen ved å spesifisere hvert produksjonstrinn ned til å administrere en enkelt produksjonsressurs, for eksempel en robot eller armatur.

Many robots working on a line in a factory.
E-bok

Digital tvillingprogramvares innvirkning på produksjonen

Lær hvordan maskinbyggere bruker digital twin-programvare for å tilpasse seg de nyeste trendene i produksjonsindustrien, for eksempel forbrukerdrevet tilpasning, smarte maskiner, hyperautomatisering, global konkurranse og nye forretningsmodeller.

Produksjonsekspert i en reflekterende vest og en grønn hette analyserer en fabrikkmaskin.