Nye oppdateringer for Designcenter NX juni 2025
Still inn på årets årlige Hva er nytt i Designcenter NX premiere video for å lære om alle de nyeste og beste NX-funksjonene og forbedringene.
Vi legger alltid til ny funksjonalitet som en del av den kontinuerlige utgivelsessyklusen for NX software, basert på innovasjoner fra våre CAD-eksperter, samt direkte tilbakemeldinger fra NX-brukere som deg.
Juni 2025-utgivelsen av NX inneholder skysamarbeid, oppslukende design og AI-aktiverte verktøy, samt noen helt nye funksjoner som NX Inspector og NX DFM Advisor - dette er en premiere du ikke vil gå glipp av.
Siemens Designcenter muliggjør en sømløs digital tråd
NX er hjertet av Designsenter, den mest omfattende programvarepakken for produktutvikling med uovertruffen skalerbarhet, fleksibilitet og funksjonalitet.
Med fire nivåer av skybaserte CAD-programvaretilbud lar Designcenter deg sømløst skalere fra oppstart til bedriftsnivå og designe på tvers av både nettleser- og skrivebordsprogrammer med 100% datatro.
Unike integrasjoner på tvers av Siemens Xcelerator-plattformen lar deg samarbeide på tvers av fagområder og lage en ende-til-ende digital tråd for produktet ditt fra innledende konseptdesign til produksjon og livssyklusadministrasjon.
NX X - skybasert produktutvikling
Fire nivåer av cloud CAD-løsninger
Utforsk NX X Design-løsningene. NX X Design Essentials, Standard, Advanced og Premium er bygget på et felles kjernesett med funksjoner, og legger til funksjonalitet for å møte behovene til de mest krevende designteamene.
Hvert nivå leverer CAD-funksjoner med høy ytelse og innebygd datahåndtering i et skybasert og SaaS-miljø. Du kan bruke de samme dataene uten oversettelse på alle nivåer av NX X, og skalere NX X-løsningen etter hvert som organisasjonen vokser.
Og NX X er fullt interoperabel med all annen Siemens Xcelerator-programvare og kan dele data sømløst for å forbedre samarbeidet og akselerere design- og produksjonssykluser.
Lås opp ubegrenset fleksibilitet med verdibasert lisensiering
Verdibasert lisensiering er en fleksibel, skalerbar og kostnadseffektiv måte å utvide NX-funksjonene dine med et bredt spekter av avansert og spesialisert funksjonalitet. Selv om NX X-verdibasert lisensiering ikke er nytt i denne utgivelsen, låses mange av de nye funksjonene og mulighetene som er tilgjengelige i denne utgivelsen opp gjennom token-lisensiering. Med NX X verdibasert lisensiering får du øyeblikkelig tilgang til nye funksjoner etter hvert som de lanseres — ingen ekstra kjøp, lisenser eller manuelle oppdateringer er nødvendig.
Bare kjøp et utvalg flytende NX X-verdibaserte lisensieringstokener for teamet ditt, og begynn å bruke en funksjon i NX for automatisk å sjekke ut en tilleggsmodul for tokenverdien. Når du lukker NX X eller slutter å bruke modulen, sjekkes tilleggsmodulen automatisk inn igjen, og tokenene som brukes går tilbake til teamets pool.
Nye AI-aktiverte designfunksjoner i NX CAD
NX X copilot
Ha en naturlig språksamtale med Design Copilot NX for råd om bruk av NX software og tilleggsmoduler. Drevet av generativ AI og store språkmodeller, vil copiloten basere svarene sine på dokumentasjonen for den spesifikke versjonen av NX du bruker.
Det vil til og med gi lenker til hele dokumentasjonen hvis du vil ha ekstra informasjon, og du kan starte kommandoer som copiloten nevner direkte svarene. Hold markøren over en kommando for å se hvor den er i brukergrensesnittet for fremtidig referanse.
NX-stemme
Samhandle med NX X Copilot intuitivt og uanstrengt med talekommandoer. NX Voice skinner virkelig for NX Immersive Designer eller berøringsskjermbrukere.
Fremtiden for design er oppslukende
NX oppslukende designer
Lag, vis og rediger 3D CAD-design som aldri før i virtuell virkelighet eller utvidet virkelighet, med full tilgang til hele NX-arbeidsområdet gjennom både fysiske og virtuelle skjermer.
Du kan enten samhandle med modellen direkte med de håndholdte kontrollerne eller bruke NX som normalt og se endringene oppdateres umiddelbart i AR eller VR. Bytt sømløst mellom tradisjonell og oppslukende prosjektering med en fullstendig toveis utvidelse av NX CAD inn i det virtuelle rommet.
NX Immersive samarbeidspartner
Opplev oppslukende designgjennomgang på neste nivå, med NX Immersive Collaborator, da du kan samarbeide i samme virtual reality-rom med kollegene dine.
Start en samarbeidsøkt rett fra NX-arbeidsområdet med bare noen få klikk. Et komplett utvalg av designgjennomgangsverktøy lar deg måle, vurdere og kommentere enkeltdeler eller hele sammenstillinger.
Sony XR hodemontert skjerm
Utforsk Immersive Engineering: Designet i eksklusivt samarbeid med Siemens, Sony XR hodemontert skjerm og kontrollere er optimalisert spesielt for 3D-design.
Doble 4k mikroorganiske LED-skjermer (OLED) betyr uovertruffen troskap når du ser på design. Unike håndkontroller gir presis bevegelseskontroll sammen med mus- og tastaturinnganger i hybridarbeidsflyter. Omhyggelig ergonomi lar deg jobbe komfortabelt lenger, mens det vippbare visiret gir sømløs multitasking og sømløse overganger til og fra den oppslukende opplevelsen.
Nye tilleggsmoduler i NX juni 2025
Første artikkelinspeksjon og egenskapsstyring
Legg til modellbaserte egenskaper til produktets digitale twin for å definere nedstrøms kvalitet og produksjonsprosesser med en banebrytende ny modul, NX Inspector. Designcenter er den første CAD-native plattformen som implementerer Digital Metrology Standards Consortiums modellbaserte karakteristikkstandard.
Design for produserbarhetskontroller
Automatiser tidlige produserbarhetsvurderinger med den nye NX Design for Manufacture (DFM) Advisor. Den kan analysere dataene dine, identifisere potensielle utfordringer og gi handlingsbare tilbakemeldinger. Når du utnytter Teamcenter Integration for NX, kan du generere rapporter som du kan dele med kolleger og partnere, samtidig som du bruker innsikten til å drive flere arbeidsflyter.
Væskestrøm og termisk simulering
Få tilgang til funksjoner for væskestrøm og termisk simulering direkte i NX CAD-arbeidsområdet for første gang med NX CFD Designer. Denne modulen er et helt nytt designsimuleringsverktøy drevet av Simcenter™ FLOEFD-teknologi.
Den er designet for å være enkel å bruke for de uten CFD-erfaring, med robust automatisering som takler komplekse oppgaver som væskevolumdeteksjon og netting på dine vegne. Evaluer raskt en rekke driftsscenarier og geometrivariasjoner samtidig og sammenlign resultatene.
Kapasitetsoppdateringer i NX juni 2025
NX-skisse
Opplev trygghet for å tegne mer fritt og naturlig, vel vitende om at NX kan ta seg av geometrisk presisjon for deg. Den nye Sketch Checker sjekker automatisk en skisse for vanlige «nær feil» -problemer, for eksempel linjer som ikke er helt parallelle eller kurver som ikke er helt tangente. Problemer vises både i grafikkvinduet, og Sketch Navigator og NX kan automatisk rette opp problemer med et enkelt klikk.
NX Realiser form
Utforsk nye kommandoer i NX Realize Shape. De nye kommandoene Blend Curve on Surface og Chamfer Cage gir enda mer fleksibilitet til underinndelingsmodellering i NX for å lage kompleks og organisk geometri.
Chamfer Cage gir deg finere kontroll over overgangsområder på et design ved å bruke avfasninger på buret som styrer et underdelingslegeme. Med Blend Curve on Surface kan du redigere kurver direkte på overflaten av et underdelingselement for en raskere og mer intuitiv arbeidsflyt.
NX Mold Wizard
Se raskt effekten av endringene dine ettersom standarddeler nå oppdateres i sanntid mens du angir konfigurasjoner. Design kjølesystemer bedre og raskere gjennom forbedret kjølekanaldesign med intuitiv direkte kanaloppretting.
Reduser risikoen for feil og forbedre kvaliteten på ferdige støpte produkter med simulering av formfylling. Formkostnadsrapporter er nå kompatible med mer komplekse formdesign, og du kan generere detaljert design for produksjonsrapporter for å flagge potensielle problemer med interessenter.
NX Predictor for ytelse
Få et enda større nivå av innsikt i produktets ytelse under en rekke belastninger. Nå kan du kjøre mekaniske spenningsanalyser fra NX Performance Predictor på tvers av hele enheter så vel som enkeltdeler.
Prøv NX X: Vår SaaS CAD-løsning
NX X er SaaS NX i skyen, som leverer den fulle kraften til NX-designfunksjoner gjennom tre skalerbare setealternativer. NX X kan enkelt installeres på enhetene dine for sømløs tilkobling. Bygget på NX-arkitektur, kan du fortsette å samarbeide på tvers av fagområder uten tap av data — med tillit til sikre datahåndteringsfunksjoner.
Prøv før du kjøper ved å laste ned en 30-dagers prøveperiode.