Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En HD3D-gjengivelse av et skipsdesign laget i NX CAD på havet.
Oppslukende CAD

NX Immersive Explorer

Visualiser og gjennomgå CAD-data i en oppslukende og interaktiv VR- eller skrivebordsopplevelse. Utforsk og utvikle design før du forplikter ressurser til fysisk prototyping, alt innenfor et fullstendig oppslukende og omfattende miljø.

Videoer

NX Immersive Explorer

Se videoen for å lære mer om NX Immersive Explorer. Denne tilleggsmodulen er tilgjengelig gjennom verdibasert lisensiering i desember 2023 utgivelsen av NX CAD og nyere.

Fordeler med NX Immersive Explorer

  • Se modeller i et oppslukende 3D-miljø for designgjennomganger
  • Bruk håndkontrollerne til å samhandle med design i det virtuelle rommet
  • Se tverrsnitt av modellen din for å forstå intern struktur
  • Beveg deg fritt rundt i designene og miljøene dine
  • Bruk scener fra den virkelige verden til å modellere omgivelser
  • Støtter de fleste VR HMD-sett som standard gjennom OpenXR

Oppslukende designanmeldelser

Opplev designanmeldelser i et 3D-oppslukende miljø for å samhandle og utforske modellene dine. Du kan bruke VR-hodesett og håndkontrollere til å navigere, samhandle og gjennomgå CAD-modellene dine i dette oppslukende rommet.

An immersive rendering of a yellow tractor with forklift arms attached in the NX CAD Immersive Explorer space.

Modellmiljøscener

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

Forbedre modellvisualiseringer og endre scener til omgivende miljøer for å legge til kontekst til designene dine. Du kan navigere gjennom disse designmiljøene og bevege deg fritt i alle retninger eller umiddelbart teleportere til bestemte steder - til og med på plattformer.

Markeringer av designnotater

Samle designnotatene dine uten problemer og gjennomgå tilbakemeldinger fra teamet i det oppslukende miljøet. Opprett markeringer, merknader og klistremerker i det oppslukende miljøet for å fange kommentarer, innspill og påminnelser under designgjennomganger.

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

Håndkontrollerinteraksjon

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

Studer designeffektivitet ved å bruke håndkontrollerne til å manipulere designene dine. Utforsk effektive gjennomgangsarbeidsflyter og samhandle fordypende med modeller så vel som enkeltdeler — inkludert komponentgriping og reposisjonering.

Montering Navigator-skjerm

Naviger og samhandle med Assembly Navigator mens du er i VR-modus for bedre fordypning. Denne simulerte kontrollskjermen finnes i applikasjonen og gir deg muligheten til å flytte, rotere og skalere komponenter.

The Assembly Navigator open in the NX CAD NX Immersive Explorer environment with a design of an eRod in the Mars environment.

Seksjonering av modeller

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

Vis tverrsnittet av en sammenstilling i hvilken som helst retning for å se gjennom det indre arrangementet av deler. Dette unike oppslukende verktøyet lar deg bedre visualisere og forstå interiørfunksjoner samtidig som det gir generell designklarhet.

Øyeblikksbilder for designovurderinger

Ta DMU-øyeblikksbilder umiddelbart fra dine nåværende design og lagre dem i biblioteket. Henting av et øyeblikksbilde vil gjenopprette alle scenedata som er synlige på tidspunktet for fangsten - et nyttig verktøy for å dokumentere designutterasjoner og revurdere modeller under teamgjennomganger.

Snapshot Library pulled up in NX Immersive Explorer with 6 snapshots of a plane design, including markups and sticky notes.

3D-oppslukende opplevelse på 2D-skjermer

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

Visualiser modeller i et virtuelt 3D-rom ved hjelp av en tradisjonell 2D-skjerm, ingen hodesett nødvendig! Du kan gå inn i det virtuelle miljøet uten hodesett og navigere i scener i fullskjerm oppslukende for å få ytterligere innsikt i designene dine.

NX CAD verdibasert lisensiering

Opplev NX Immersive Explorer med token-lisensiering

NX Immersive Explorer-modulen er umiddelbart tilgjengelig i NX CAD gjennom Verdibasert lisensiering. Dette fantastiske nivået av visuell troskap kombinert med dynamisk NX software gjør at du naturlig kan oppleve, samhandle og validere digitale tvillinger i en fotoekte virtuell verden.

Grafikk som viser forholdet mellom brukere, tokens og produkter

Øk fordypningen din med NX Immersive Designer

Siemens har inngått et samarbeid med Sony for å lage en eksklusiv, engasjerende XR-hodemontert skjerm (HMD) som utelukkende skal brukes med NX™ Immersive Designer-programvare.

Sony HMD leverer den mest presise og naturlige måten å oppleve, samhandle og samarbeide i 3D. Fantastisk visuell troskap, matchet med dynamisk programvare- og maskinvareintegrasjon, gjør det mulig for brukere å oppleve Immersive Engineering med de jevneste, mest sømløse arbeidsflytene.

Sony HMD er et transformativt verktøy som skal brukes i hele Siemens Xcelerator-porteføljen, og forsterker muligheten ved å bygge bro mellom den virkelige og den digitale verdenen.

Utforsk NX Immersive Designer

Finn ut mer om Sony XR-hodemontert skjerm

Man wearing a Sony 3D head-mounted display