NX X-design
Få tilgang til denne sikre CAD SaaS-løsningen med tre skalerbare setealternativer. NX X leverer den fulle kraften til NX-designfunksjonene med fordelene ved skyen, selv i fravær av internettforbindelse.
Prøv NX X
Utforsk NX X Design-løsninger med våre NX X-programvareforsøk. NX X-produkter er omfattende Software as a Service (SaaS) -løsninger som lar deg få tilgang til fullstendige NX-funksjoner for datamaskinassistert design (CAD) med alle tilknyttede fordeler med fleksibilitet, sikkerhet og skalerbarhet ved SaaS.
Prøv NX CAD med en omfattende online prøveversjon som er spesifikk for din bransje eller arbeidsflyt. Noen prøveversjoner inkluderer tilgang til flere programvareapplikasjoner i Siemens Xcelerator-porteføljen, slik at du kan oppleve integrasjonen mellom produkter for å forenkle designprosessen.

Finn ut hvordan du automatiserer NC-programmering og simulerer komplette produksjonsprosesser for å spare tid og forbedre delkvaliteten med en omfattende CAD/CAM-programvareløsning.
Prøv CAD/CAM for delproduksjon

Bygg en nøyaktig digital tvilling av flyet ditt med en åpen og skalerbar programvareplattform for flydesign. Koble simuleringsdata enkelt til flyets CAD-design og utforsk styrken til parametrisering og optimalisering.
Prøv Aircraft Design Software

Opplev akselerert produktutvikling ved hjelp av de kraftige modelleringsegenskapene til NX. Opplev generativ design og konvergent modellering og sømløs integrasjon i additiv produksjon.
Prøv mekanisk produktdesign for Auto

Valider produksjon og emballasje av forbrukerprodukter og detaljhandelsprodukter virtuelt. Administrer flere modellvarianter med 150% monteringsfunksjoner og bruk gjengivelse av høy kvalitet for å presentere realistiske visninger av produktet ditt.
Prøv mekanisk produktdesign for CP & R

Opplev hvordan du kan effektivisere og gjenbruke design. Tilfredsstille kundenes krav og optimaliser maskinens funksjonalitet med kinematikk.
Prøv mekanisk produktdesign for IM

Forbedre utformingen av eksisterende komponenter ved hjelp av generative designteknikker. Oppdag et dedikert verktøysett som inkluderer alle bransjerelevante sveiser samt mekanisk utforming av kabelnett.
Prøv mekanisk produktdesign for HE

Lær hvordan du kan øke medisinsk designproduktivitet gjennom en effektiv modelleringsprosess. Bruk parameterbasert design for å maksimere designfleksibiliteten og tilpasningen. Reduser forberedelsestiden for data og øk tilpassbarheten.
Prøv design av medisinsk utstyr

Lær hvordan NX forenkler den mekaniske produktdesignprosessen, inkludert å lage modeller, formmonteringsstrukturer og simuleringsprosesser. Få praktisk erfaring med å validere designet ditt.
Prøv mekanisk produktdesign for små og mellomstore bedrifter

Opplev ingeniør- og produksjonssamlingen for små og mellomstore bedrifter. Oppnå nye produksjonsnivåer ved å samarbeide om CAD-, CAM- og CAE-data.
Prøv SMB-kolleksjonen

Opplev den sømløse integrasjonen av simuleringsfunksjoner i designmiljøet. Utforsk produktytelse ved hjelp av CAD-integrert struktursimulering, termisk analyse og mekanismebevegelsessimulering.
Prøv designsimulering for små og mellomstore bedrifter

Opplev hvordan den digitale tvillingen støtter utviklingen av sammenkoblingssystemet for elektriske ledninger. Samarbeid med flere domener muliggjør enkel EWIS-design av fly.
Prøv A&D E/E-systemutvikling

Få designet riktig første gang med optimalisert systemarkitektur. Lær hvordan samarbeid med flere domener muliggjør uanstrengt EE-systemdesign for biler.
Prøv E/E-systemutvikling for A&T
Klar til å kjøpe? Trenger du mer informasjon? Utforsk disse ressursene for å lære mer om NX CAD-produkter.
Før innføringen av NX tok utviklingssyklusen vår 12 til 14 måneder; med NX har vi redusert utviklingssyklusen vår til seks til åtte måneder. Dette er et betydelig resultat, ikke bare fordi kostnadene er kuttet proporsjonalt, men mest fordi kapasiteten til produktutviklingsavdelingen vår har økt i en slik grad at vi kan lage en ekstra modell hvert år.