Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
CAD for industrien

Maskindesign for industrielt utstyr med CAD-programvare

Utnytt de avanserte maskintekniske egenskapene til Designcenter for å gjøre kompleksitet til et konkurransefortrinn. Bruk en tverrfaglig designtilnærming for å lage innovative, tilkoblede smarte maskiner samtidig som du forkorter tiden til markedet og forbedrer produktkvaliteten.

Kompleks maskin- og industriutstyrsdesign

Lag avanserte maskindesign med Designcenter ved å utnytte den omfattende pakken med integrerte verktøy, noe som forbedrer både effektiviteten og innovasjonen til ingeniørprosjekter. Itererer raskt komplekse komponenter og sammenstillinger med kraftig parametrisk og direkte modellering.

Designcenter støtter også avanserte simuleringsfunksjoner, inkludert bevegelsesanalyse og stressanalyse, slik at du kan validere mekaniske operasjoner og vurdere holdbarheten til design under virkelige forhold.

Designcenter-løsninger integreres sømløst med annen Siemens-programvare, noe som muliggjør jevn datautveksling og samarbeid på tvers av team, og sikrer at alle interessenter holder seg på linje fra konseptuell design til produksjon.

Utstyrt med banebrytende funksjoner som er spesielt skreddersydd for maskindesign - for eksempel girdesign og CAM-funksjoner - dette prisbelønt programvare automatiserer mange rutinemessige oppgaver og genererer maskinklar kode, noe som reduserer tiden fra design til produksjon betydelig. Du kan bruke spesialiserte verktøysett og Designcenter-tillegg for design av metallplater, sveising og ruting av elektriske ledninger og rør, som er avgjørende for å fullføre komplekse maskinprosjekter. Designcenter-verktøy fremskynder ikke bare designprosessen, men forbedrer også presisjonen og tilpasningen av sluttproduktet, noe som gir mulighet for innovative løsninger skreddersydd til spesifikke driftskrav. Med Designcenter har du teknologien for hånden for å skyve grensene for hva som er mulig innen maskindesign, noe som resulterer i mer effektive, robuste og innovative maskiner.

En ganty mill (fresemaskin) til høyre med en blågrønn

Designsenter for industrimaskiner

Digital tvilling i industrielt utstyr og maskindesign

Digital tvilling- og digital trådteknologi er nøkkelen i utvikling av industrielt utstyr. Integrering med Designcenter muliggjør kraftig simulering, validering og optimalisering av maskiner gjennom design og produksjon, noe som øker produktutviklingslivssyklusen.

Tillegg til industrielt utstyr og maskiner

Utforsk noen av de fremhevede tilleggsmodulene for industrielt utstyr som er tilgjengelige i Designcenter. For mer informasjon, sjekk ut faktaarket for tilleggsmoduler.

Designcenter er skalerbart med token-lisensiering

Dra nytte av forbedret overkommelighet og skalerbarhet med Designcenter Value Based Licensing (token-lisensiering) for tilleggsmoduler. Denne fleksible, skalerbare lisensieringsmodellen hjelper bedrifter med å administrere kostnader samtidig som de utnytter kraftige CAD-verktøy for industrielt utstyr og maskindesign.

Økt fleksibilitet med tokenbasert lisensiering

Det tokenbaserte systemet lar bedriften din kjøpe et utvalg av tokens i stedet for individuelle programvarelisenser. Du kan bruke disse tokens for å få tilgang til forskjellige avanserte programvarefunksjoner og tilleggsmoduler etter behov.

Skaler med Designcenter-tokenlisensiering

Tilpasningsevne etter behov: Etter hvert som prosjektkravene endres, kan teamet ditt få tilgang til forskjellige Designcenter-moduler uten å måtte kjøpe flere permanente lisenser. Denne fleksibiliteten gjør det mulig for selskaper å skalere driften opp eller ned uten betydelige forskuddsinvesteringer.

Fordeler med token-system i Designcenter

  • Kostnadsbesparelser: Bare ett abonnement på Designcenter Value Based Licensing er nødvendig for å få tilgang til over 100 tilleggsmoduler i Designcenter, i stedet for individuelle lisenser for hver modul.
  • Enkel administrasjon: Hver modul i Designcenter har en tokenverdi tildelt. Det automatiske innsjekkingsutsjekkingssystemet gjør det enkelt å bruke moduler etter behov og deretter returnere de tildelte tokens til bassenget når du er ferdig med å bruke modulen.
  • Støtte for varierte arbeidsflyter: Det er over 100 tilleggsmoduler i tokenpoolen for bransjespesifikke arbeidsflyter, mekatronisk og fabrikkdesign, kjernedesign, industriell design og styling, produktdesign, modellbasert definisjon, kunnskapsgjenbruk, designvalidering, rutede systemer, utvikling av elektriske systemer, jigger, inventar og verktøy, PCB-design og delproduksjon.
Fargerik grafikk som viser NX-verdibaserte lisensieringstokener med abstrakte former og linjer

AI i industrielt utstyr og maskindesign

Aktiver større effektivitet, nøyaktighet og innovasjon i design med integrerte funksjoner for kunstig intelligens (AI) i Designcenter. Lær mer om hvordan disse AI-aktiverte funksjonene effektiviserer prosesser og gir dypere innsikt i industrielt utstyr og maskindesign nedenfor.

Bærekraftige funksjoner for industrielt utstyr

Ta tak i det voksende markedsbehovet for bærekraftige industrielle løsninger og følg regulatoriske bærekraftsstandarder ved å utnytte bærekraftsfunksjoner i Designcenter som lar deg designe mer miljøvennlige og økonomisk levedyktige produkter og optimalisere ressursbruken.

30-dagers gratis prøveperiode

Prøv Designcenter X: Vår SaaS CAD-løsning

Designcenter X er SaaS Designcenter i skyen, som leverer full kraft av våre tekniske evner gjennom fire skalerbare setealternativer. Installer enkelt Designcenter X på enhetene dine for sømløs tilkobling. Bygget på Designcenter-arkitektur, kan du fortsette å samarbeide på tvers av fagområder uten tap av data — med tillit til sikre datahåndteringsfunksjoner.

Prøv før du kjøper med en 30-dagers prøveperiode.

Person som har på seg virtual reality-headset med fargerik abstrakt bakgrunn

Relaterte ressurser