Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

CAD-integrert simulering

Bruk en felles arkitektur for sømløs skalerbarhet fra designersimulering til analytiker datastøttet prosjektering (CAE.) Øk ytelsen og reduser utviklingstiden med Designcenter-simuleringsdrevet design.

30-dagers gratis prøveperiode

Prøv simulering i Designcenter

Opplev fordelene ved å utføre designsimulering selv i CAD-miljøet med Design Simulation prøveversjonen.

Grafikk av en del i NX, med en termisk analyse som viser for det meste blått, grønt og gult.

Innebygde Designcenter CAD-simuleringsverktøy

Med Designcenter trenger du ikke lenger å bruke forskjellige applikasjoner og programvareverktøy for simulering i produktdesign og validering. Du kan utføre analyse og CAE tidlig i designprosessen med integrerte simuleringsfunksjoner.

Skalerbar simulering for designere

Designcenter Performance Predictor har muligheten til å akselerere designutforskings- og optimaliseringsprosessen med opptil 90%, og gjør det mulig for designere å utforske mulige alternativer raskere enn tradisjonelle verktøy og prosesser. Performance Predictor muliggjør simuleringsdrevet design tidligere i designsyklusen. Designere kan utføre enkle simuleringer, og frigjøre simuleringsingeniører for mer komplekse simuleringer. Analysen er også knyttet til Simcenter 3D, noe som betyr at du kan utføre en grundig simulering av delen din for validering, klar for produksjon.

Performance Predictor lar deg simulere deler du lager i sanntid mens du utforsker forskjellige design- og materialvalg. Det gjør det mulig for designere å ta de beste beslutningene, samtidig som du kan utforske flere konsepter uten prototyper og fysisk testing.

NX Performance Predictor-modul åpen i NX CAD, viser en

Designsimulering for ytelsesvalidering

Sammenlign raskt designalternativer og optimaliser ytelsesegenskaper fra de tidligste stadiene av designprosessen ved hjelp av designintegrerte bevegelses-, strukturelle og termiske simuleringsverktøy i Designcenter.

Simulering er ikke lenger bare et ytelsesvalideringsverktøy - det blir en organisk del av utviklingsprosessen gjennom konsept og design. Simulering hjelper designere med å lage bedre, mer robuste design tidligere i utviklingsprosessen, samtidig som den totale tiden det tar å gi ut en plan raskere - noe som betyr raskere tid til markedet.

En varmeoverføringsanalyse som kjøres ved forskjellige belastninger for å validere og optimalisere ytelsen til slagskrutrekkerdesignet.

Topologioptimalisering

Automatiser forbedringen av strukturelle design mens du oppfyller alle krav til ytelse, materiale og produksjon med Designcenter Topology Optimizer. Generer design på det konseptuelle designstadiet som er optimalisert for styrke, materiale og mer.

Designcenter Topology Optimizer gir muligheten til å legge til forskjellige design- og produksjonsbegrensninger for å kontrollere resultatene av optimaliseringen, for eksempel designsymmetri, forskyvning, avskalling, blanding, additiv overhengsvinkler, additiv selvbærende og additiv materialspredning, støping, støping, maskinering og ekstrudering.

Avansert topologioptimalisering kan også utføres ved å overføre til Simcenter 3D.

Et girkassefeste i NX CAD med et NX Topology Optimizer-vindu åpent

Animasjoner i design

Utnytt en rask og enkel bevegelsesanalyseapplikasjon for å studere den kinematiske oppførselen til design med Designcenter. Den brukervennlige bevegelsesapplikasjonen hjelper deg med å lage kinematiske studier tidlig i designprosessen. Disse studiene reduserer tiden det tar å lage en nøyaktig digital mockup, slik at mer tid kan brukes på å designe.

Når du lager produkter med bevegelige deler, må du se dem i aksjon. Du må kjenne kinematiske egenskaper som forskyvninger, hastigheter, akselerasjoner og til og med kollisjoner.

Bilde av 3D-montering av tunge maskiner med en gjennomsiktig bevegelseskonvoluttanalyse opprettet i NX Animation Designer.

Bevegelsesanalyse

Undersøk monteringsytelsen tidlig i utviklingen ved raskt å konvertere en CAD-enhet til en funksjonell bevegelsesmodell. Designcenter Motion lar deg få innsikt i produktytelsen ved å animere, tegne grafer og sammenligne reaksjoner, hastigheter og akselerasjoner.

Med Designcenter Motion kan du utføre bevegelsesanalyser som kinematikkanalyse, interferenskontroll, artikulasjon, dynamikkanalyse og kontaktanalyse. Du kan også utføre strukturell analyse gjennom direkte lastoverføring til Design Simulation.

Bevegelsesanalyse utføres på en vingedesign i NX CAD

Validering av støpt del og sprøytestøpesimulering

Vurder formbarheten til plastdeler med en rekke Designcenter-verktøy. Validerings- og formflytanalyseverktøy er beregnet for bruk av designere i de tidlige stadiene av produktutviklingen og er fullt integrert med funksjonalitet i Designcenter.

En støpt del

Flyt- og termiske CFD-simuleringer

Utfør flyt- og termiske simuleringer i designmiljøet for å effektivisere designprosessen og ta beslutninger raskere med Designcenter CFD Designer.

Du kan simulere med interne og eksterne steady-state-væskeanalyser; laminære, turbulente og overgangsstrømmer; væsker og gasser; konjugert varmeoverføring og porøse medier. Deretter kan du se analyseresultater i Designcenter eller åpne modellen i Simcenter FLOEFD for mer avansert simulering.

Et skjermbilde av NX CAD-programvare som viser NX CFD Designer, en simulering av termisk og strømningssimulering i en ventilenhet.

CFD-analyse

Forbered og evaluer CFD-væskestrøm og varmeoverføringssimuleringer med Simcenter FLOOD, en fullt utstyrt 3D beregningsfluiddynamikk (CFD) analyseløsning. Med integrasjonen av Simcenter FLOEFD i Designcenter kan du utføre analyser og kjøre «hva om» -simuleringer med brukervennlige veivisere som identifiserer optimal design tidlig i designprosessen.

Fluidstrømssimulering i stempelventil med Simcenter FLOEFD for NX
Casestudie

TETTSITTENDE

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Selskapet:DENSO

Industri:Automotive & transportation

Plassering:Kariya, Aichi, Japan