Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
CAD for industri

Industriell design for forbrukerprodukter med Designcenter

Leverage har kraftige omfattende 3D-modelleringsfunksjoner, sømløs integrasjon med ingeniøranalyseverktøy og en effektiv arbeidsflyt for kompleks produktutvikling. Øk kreativiteten og produktiviteten med programvare som muliggjør presisjon, fleksibilitet, skalerbarhet og samarbeid.

Presentasjon

Design produktene dine med hastighet, fleksibilitet og stil

Utforsk hvordan utnyttelse av Designcenter for design av forbrukerprodukter vil hjelpe deg med å gå fra konsept til avanserte visualiseringer effektivt og med selvtillit. Du vil lære å utvikle CAD-modellene dine fra et konseptdesign, administrere varianter og visualisere produktet via fotorealistiske gjengivelser alt innenfor Designcenter.

To menn i et robotikklaboratorium, den ene jobber med en maskin og den andre tar notater

CAD-programvare for industriell design

Lag avanserte design med prisbelønt Designcenter programvare for industriell design. Designcenter inneholder verktøy som hjelper deg med å legge til rette for kreativitet og produktivitet, slik at du kan balansere designene dine mellom form og funksjon av produkter med sterk vekt på estetikk, ergonomi og brukerinteraksjon.

Designsenter for design av forbrukerprodukter

Digital tvillingteknologi fordeler for industriell design

Utnytt en digital tvilling - en virtuell representasjon av ditt fysiske produkt eller system - for å simulere, analysere og optimalisere produktene dine før produksjon. Ta i bruk en helhetlig tilnærming til design og produktutvikling, forbedre samarbeid i sanntid, effektivisere designvalidering, integrere produksjonsprosesser og levere smartere, mer brukersentrerte produkter ved å integrere Siemens digitale tvillingteknologi med Designcenter i din industrielle designprosess. Digital tvillingteknologi gjør at du kan være mer smidig, ta datadrevne beslutninger og til slutt skape bedre ytende og estetisk overlegne produkter med redusert risiko og tid til markedet.

Fordeler med digital tvillingteknologi med Designcenter:

  • Digitale tvillinger lar deg lage virtuelle prototyper som nøyaktig etterligner et fysisk produkts oppførsel.
  • Funksjonelle simuleringsverktøy lar deg teste aspekter som ergonomi, brukervennlighet og produktytelse i et simulert miljø, og unngå kostbare fysiske interaksjoner.
  • Sanntids tilbakemelding fra virtuelle tester og ytelsesresultater muliggjør iterativ design, slik at du kontinuerlig kan finjustere produktdesignene dine for å optimalisere produktet for estetikk, funksjon og produserbarhet.
  • Sømløs integrasjon med produksjonsverktøy bidrar til å bygge bro over gapet mellom design og produksjon. Med digital tvillingteknologi kan du evaluere hvordan et produkt skal produseres, samt simulere og validere produksjonsprosesser, slik at produktene dine kan produseres effektivt og kostnadseffektivt.
En vaskemaskin med blågrønn

CAD-funksjoner for industriell design

Konseptualiser, iterere og finpuss designene dine samtidig som du sikrer at estetikk, ergonomi og funksjonalitet oppfyller bransjestandarder og brukerforventninger ved å utnytte industrielle designfunksjoner i Designcenter.

Tillegg til industridesign og forbrukerprodukter

Utforsk noen av de fremhevede tilleggsmodulene som er tilgjengelige i Designcenter som er spesifikke for industriell design og forbrukerprodukter. For mer informasjon, sjekk ut faktaarket for tilleggsmoduler.

Designcenter-løsninger er skalerbare med tokens

Dra nytte av forbedret overkommelighet og skalerbarhet med Designcenter Value Based Licensing (token-lisensiering) for tilleggsmoduler. Denne fleksible, skalerbare lisensieringsmodellen hjelper bedriften din med å administrere kostnader samtidig som den utnytter kraftige CAD-verktøy for design av forbrukerprodukter.

Økt fleksibilitet med tokenbasert lisensiering

Det tokenbaserte systemet lar bedriften din kjøpe et utvalg av tokens i stedet for individuelle programvarelisenser. Du kan bruke disse tokens for å få tilgang til forskjellige avanserte programvarefunksjoner og tilleggsmoduler etter behov.

Skaler med Designcenter-tokenlisensiering

Tilpasningsevne etter behov: Etter hvert som prosjektkravene endres, kan teamet ditt få tilgang til forskjellige Designcenter-moduler uten å måtte kjøpe flere permanente lisenser. Denne fleksibiliteten gjør det mulig for selskaper å skalere driften opp eller ned uten betydelige forskuddsinvesteringer.

Fordeler med token-system i Designcenter

  • Kostnadsbesparelser: Bare ett abonnement på Designcenter Value Based Licensing er nødvendig for å få tilgang til over 100 tilleggsmoduler i Designcenter, i stedet for individuelle lisenser for hver modul.
  • Enkel administrasjon: Hver modul i Designcenter har en tokenverdi tildelt. Det automatiske innsjekkingsutsjekkingssystemet gjør det enkelt å bruke moduler etter behov og deretter returnere de tildelte tokens til bassenget når du er ferdig med å bruke modulen.
  • Støtte for varierte arbeidsflyter: Det er over 100 tilleggsmoduler i tokenpoolen for bransjespesifikke arbeidsflyter, mekatronisk og fabrikkdesign, kjernedesign, industriell design og styling, produktdesign, modellbasert definisjon, kunnskapsgjenbruk, designvalidering, rutede systemer, utvikling av elektriske systemer, jigger, inventar og verktøy, PCB-design og delproduksjon.
Fargerik grafikk som viser NX-verdibaserte lisensieringstokener med abstrakte former og linjer

Designcenter AI-funksjoner for industriell design

Fokuser på kreativitet og innovasjon i stedet for på kjedelig, analytisk og repeterende arbeid. Arbeid raskere ved å automatisere repeterende oppgaver, redusere feil, forbedre beslutningstaking, forbedre kvaliteten og optimalisere design- og produksjonsprosesser ved å utnytte AI-aktiverte funksjoner i Designcenter.

CAD-verktøy for bærekraftig industriell produktdesign

Ta miljøvennlige beslutninger gjennom produktutviklingsprosessen ettersom bærekraft blir et stadig viktigere fokus i industriell design med bærekraftige designfunksjoner i Designcenter.

Casestudie

Bormioli Luigi

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time
Customer Success Story

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time

Selskapet:Bormioli Luigi

Industri:Consumer products & retail

Plassering:Parma, Italy

Relaterte ressurser