Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Kontinuerlig utgivelse

Hva er nytt i Designcenter juni 2026

Vi presenterer den nyeste versjonen av Designcenter CAD-programvare.

Følg med på premierevideoen for utgivelsesdagen i juni 2026 Hva er nytt i Designcenter for å lære mer om de nyeste funksjonene i Designcenter.

Nye oppdateringer for Designcenter juni 2026

Still inn på årets årlige Hva er nytt i Designcenter premiere video for å lære om alle de nyeste og beste Designcenter-funksjonene og forbedringene.

Vi legger alltid til ny funksjonalitet som en del av Designcenter-programvarens kontinuerlige utgivelsessyklus, basert på innovasjoner fra våre CAD-eksperter, samt direkte tilbakemeldinger fra Designcenter-brukere som deg.

Utgivelsen av Designcenter i juni 2026 inneholder oppdateringer innen skisse, sammenstillinger, AI, skipsdesign, samarbeid på tvers av domener og Immersive Engineering. Les videre eller se premieren for å lære mer, og følg med på grundige opplæringsprogrammer på vår Designcenter blogg.

Et grafisk ordtak

Designcenter: En AI-leder

En tidslinjegrafikk som representerer oppdateringer i Designcenter-programvaren fra 2019 til 2025, som viser innovasjoner innen AI innen CAD-innovasjoner.

Utforsk en oppsummering av den rike historien til AI-funksjoner i Designcenter-programvaren, lederen innen AI-aktivert CAD og produktteknikk. Vi forbedrer kontinuerlig AI-funksjonene våre i hver utgivelse av Designcenter.

Designcenter muliggjør samarbeid på tvers av domener

Select...

Designcenter flerbrukervarsler

Få Teamcenteroppdateringer via Microsoft Teams på alle enheter. I tillegg kan du søke, filtrere og spørre varsler med naturlige språkkommandoer med Microsoft Copilot.

Et skjermbilde i Teamcenter PLM-programvare som viser varsler for deler i Designcenter

Designsenter Immersive Engineering

Select...

Designcenter Immersive ytelsesforbedringer

Opplev ytelsesforbedringer for Immersive Engineering-funksjoner i Designcenter, for eksempel raskere lasting, redusert minnebruk, større bilder per sekund og mer, selv for store sammenstillinger. I tillegg kan du se raskere og jevnere animasjoner, inkludert for Mechatronics Concept Designer.

Forbedringer av designcentermonteringsytelsen

Opplev ytelsesforbedringer i Designcenter juni 2026 ettersom store enheter er raskere å laste inn, lagre og jobbe med.

  • 15% raskere bitebasert lasting for minimalt belastede enheter
  • Opptil 3 ganger raskere innlasting av montering takket være forbedret hurtigbufring av attributter på komponentnivå

Designcenter skipsdesignoppdateringer

Utforsk nye og eksisterende Designcenter-muligheter for skipsdesign i årets premiere. Nytt i juni 2026-utgivelsen er to flerdelte redigeringsfunksjoner:

  • Malingsparametere: Dupliser raskt parametere fra en del til flere andre.
  • Kopier del mellom fly: Lag en «topologisk» kopi av en del som automatisk tilpasser seg kontekster på en annen plate av designet.
En stor, kompleks skipsmontasje i Designcenter CAD-programvare
30-dagers gratis prøveperiode

Prøv Designcenter X: Vår SaaS CAD-løsning

Designcenter X er SaaS Designcenter i skyen, som leverer full kraft av våre tekniske evner gjennom fire skalerbare setealternativer. Installer enkelt Designcenter X på enhetene dine for sømløs tilkobling. Bygget på Designcenter-arkitektur, kan du fortsette å samarbeide på tvers av fagområder uten tap av data — med tillit til sikre datahåndteringsfunksjoner.

Prøv før du kjøper med en 30-dagers prøveperiode.

Person som har på seg virtual reality-headset med fargerik abstrakt bakgrunn