Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

eMobility partnerprogram

Løs opp bedriftens potensial mens du elektrifiserer mobilitet for en bedre morgendag.

Alt om vårt eMobility Partner Program

Bli en del av vårt oppdrag om å integrere eMobility i hverdagen og bidra til en bærekraftig fremtid! Ettersom markedet for eMobility fortsetter å skalere over hele Europa, bygger Siemens et partnerøkosystem designet for å utvide markedets rekkevidde, akselerere prosjektlevering og støtte kunder lokalt. Vi tilbyr deg tilgang til vår etablerte ladeportefølje og muligheten til å bli sertifisert og tilby igangkjøring og vedlikeholdstjenester til kundene dine. Hvis du deler vårt engasjement og ønsker å frigjøre nytt forretningspotensial samtidig, er vårt eMobility Partner Program det rette stedet for deg.

Hvorfor bli med i partnerprogrammet?

Ettersom markedet for e-mobilitet fortsetter å skalere over hele Europa, bygger Siemens et partnerøkosystem. I Siemens eMobility Partner Program vil du ta eierskap til kundeengasjement og prosjektlevering, støttet av en standardisert produktportefølje.

Utvid potensialet ditt, få tilgang til støtte fra våre service- og vedlikeholdsteam der du ikke kan skalere på egen hånd og dra nytte av Siemens-merket kundene stoler på.

Ikon som viser to personer og en posisjonsmarkør

Lokal tilstedeværelse og støtte

Siemens opererer i nesten alle europeiske markeder. Våre dedikerte lokale team, med sin dype markedskunnskap og veletablerte nettverk, gir den lokaliserte støtten våre partnere trenger for å trives i sine målmarkeder.

Ikon som viser en laderkolonne, dispenser og mobil ladeenhet

Etablert portefølje

Du får tilgang til en standardisert portefølje designet for bredere skala, lav kompleksitet og forutsigbare marginer.

Ikon som viser en skiftenøkkel og en skrutrekker

Service og vedlikehold

Du trenger ikke navigere alene. Våre service- og vedlikeholdsteam gir omfattende støtte for igangkjøring, vedlikehold eller service. Få den støtten du trenger: internt, via sertifiserte partnere eller direkte fra Siemens.

eMobility Partner Icon - Merkevarekraft

Merkevarekraft

Å samarbeide med Siemens betyr å samarbeide med et merke som står for tillit, kvalitet og innovasjon over hele verden. Som vår partner drar du nytte av troverdigheten og anerkjennelsen til en global teknologileder.

To modeller. Du bestemmer deg.

Som forhandler får du tilgang til vår standardiserte portefølje. Som løsningspartner kan du bli sertifisert og påta deg igangkjøring og serviceansvar. Velg riktig modell for dine behov.

Dine roller og fordeler

Aktivitet

Forhandler

Løsningspartner

Siemens

Salg

✔

✔

❌

Installasjon

Via installatør

✔

❌

Igangkjøring

Via Siemens

Hvis sertifisert

Om nødvendig

Tjeneste

❌

Hvis sertifisert

L3/Hvis nødvendig

Hvilke produkter er tilgjengelige via eMobility Partner Program?

Som partner får du tilgang til våre DC-ladere SICHARGE D og Mobile.

Familiebilde med to Sicharge D-ladere som står på bakken foran en bysilhuett

SICHARGE D

Med en kontinuerlig effekt på opptil 400 kW lader den effektivt eCars og eTrucks. Utvidet med en dispenser, dobler den kostnadseffektivt ladepunktene.

  • Høyeffektlader med dynamiske strømfordelingsfunksjoner
  • Standardiserte konfigurasjoner på tvers av markeder
  • Lav ingeniørkostnad
  • Pålitelig, velprøvd teknologi

Brukstilfeller: Lading av personbiler og tunge kjøretøy i urbane miljøer eller depoter

Besøk SICHARGE D produktside

Last ned SICHARGE D datablad

Mobile

Fra eCar til eTruck-lading hvor som helst. Denne bevegelige plug-and-play-laderen tilbyr fleksible 10-40 kW. Perfekt for å starte din elektrifiseringsreise.

  • Krever ingen fast installasjon, og tilbyr fleksibel distribusjon
  • Kompakt og bærbar design med hjul for enkel transport
  • Ingen installasjons- eller installasjonsforsinkelser

Brukstilfeller: Lading av kjøretøy i alle størrelser, på verksteder, mindre depoter, arrangementssteder eller pilotsteder

Besøk Mobile-produktsiden

Last ned Mobile-datablad

Mobillader IEC

eMobility Partner-prosess: Fra mulighet til støtte

Hvordan ser samarbeidet med Siemens ut som eMobility Partner?

For å gi deg en bedre ide om ditt ansvar og vår støtte ved siden av et prosjekt, la oss vise deg et eksempel på hvordan en typisk salgsreise kan se ut.

Et forstørrelsesglass, en kontrakt, en person med et merke.

1. Mulighetsidentifisering

Som partner identifiserer og engasjerer du muligheter direkte med sluttkunder.

2. Beskyttelse av avtale

I neste trinn tar du kontakt med Siemens for å beskytte avtalen din, motta støtte og muliggjøre produksjonsplanlegging og justering.

3. Justering

Vi gjennomgår registrerte muligheter for å sikre at det ikke er noen overlappende engasjementer og skape en klar rute til markedet.

En handlekurv og en lader med et merke.

4. Bestillingsplassering

Du legger inn en innkjøpsordre (PO) hos Siemens, og vi bekrefter og oppfyller bestillingen.

5. Støtte etter installasjon

Installerte ladere bestilles enten direkte via Siemens eller en Siemens-sertifisert partner.

Høydepunkter i partnerprogrammet

Interessert i å bli Siemens eMobility Partner?

Ta kontakt med vår programleder
vennligst kontakt Will Massey