Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Casestudie

Få det usynlige riktig og hjelp elektromobiliteten til å ta fart

Ved Aral-puls er lading med høy effekt foran og midt. Bak kulissene forener Siemens teknologi og ingeniørfag ekte infrastruktur med digital smarts, noe som sikrer at hver lading er rask, sømløs og pålitelig. Styrker Tysklands overgang til elektrisk mobilitet og energiovergangen.

Webinar: Hvordan håndtere økt etterspørsel etter lastebillading

Finn ut hvordan DSO-er kan støtte elektrifisering av transportsektoren uten å øke CapEx og OpEx

Et intelligent ladenettverk i hele Tyskland ---- med Electrification X

Vekst, sikkerhet og fremtid sier seg selv: Å skalere et hurtigladingsnettverk som Aral pulse er alt annet enn enkelt. Men med Electrification X kjører opptil 600 smarte lokale nettstasjoner sentralt styrt, sikkert og uten friksjon.

Oversvømmet av sårbarhetsvarsler? Problemer med NIS2-samsvar? Økende cybertrusler? Komplekse arbeidsflyter for oppdateringsadministrasjon? Du vil ikke se noe av det fordi det allerede er håndtert. Det er slik vi holder nettverket i vekst.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X gir:

  • Økt oppetid via fjernkontroll
  • Optimalisert OPEX via sanntidsovervåking
  • Dynamisk laststyring av ultraraske ladestasjoner (opptil 400 kW kapasitet)

NIS 2-samsvar:

  • NIS 2-betingelser for kritisk infrastruktur
  • Nettverksoperatørkrav i henhold til VDE4110
Hos Aral pulse er målet vårt å gjøre ultrarask lading like uanstrengt og tilgjengelig som tradisjonell tanking. For å oppnå dette samarbeider vi med Siemens og investerer i mer enn 650 stasjoner over hele Tyskland — en digital, fremtidsklar ladeinfrastruktur.
Alexander Junge, Medlem av hovedstyret i Aral AG og, Daglig leder bp pulse Sentral-Europa

Fremhev tall

600 intelligente lokale nettstasjoner

Opptil 600 intelligente lokale nettstasjoner sentralt administrert

400 kW ladekraft

Opptil 400 kW ladekraft hver for biler

350 km² ladehastighet

Opptil 350 km rekkevidde på 10 minutter

1KkW ladekraft

Opptil 1000 kW ladekraft hver for lastebiler

Styrker fremtiden for elbillading ved Aral Pulse

Utforsk Aral Pulse Gigahub i Mönchengladbach — den første i sitt slag med 28 ultra-raske ladere. Siemens Electrification X muliggjør effektiv laststyring, overvåking i nær sanntid og sikker ekstern service, øker gjennomsiktigheten, reduserer kostnadene og støtter Tysklands EV-fremtid.

Kraft, intelligens og ytelse som teller

Intelligente transformatorstasjoner og Electrification X skaper et perfekt synkronisert maskinvare-programvare-fundament for hurtiglading i stor skala. Den kobler den virkelige strøminfrastrukturen med digital intelligens, noe som gjør den pålitelig, sikker, fleksibel og klar for hva som kommer neste gang.

Transformerende kraft. Og det daglige.

Selv om den intelligente transformatorstasjonen kan stå stille i utkanten av stedet, gjør den avgjørende mellomspenningsforbindelsen rask lading mulig. Med sin forseglede transformator, 8DJH gassisolert bryterutstyr og SIVACON S8 lavspenningskort for opptil seks høyeffektladere, kobler den hver stasjon sømløst til det offentlige nettet. Alle komponentene er kommunikasjonskapelige for å muliggjøre fjernovervåking og belastningsstyring i nær sanntid som sikrer at energien flyter nøyaktig der den trengs - dag inn, dag ut.

Usynlig, men alltid ansvarlig

Electrification X holder alle ladere og transformatorstasjoner tilkoblet, overvåket og optimalisert i nær sanntid, fra én sentral plattform. Dynamisk laststyring sikrer effektiv strømbruk, mens fjernkontroll og sikkerhetsfunksjoner holder hele nettverket stabilt, beskyttet og klart til skalering. Og fordi diagnosedata er samlet på ett sted, løses problemer raskere — og maksimerer oppetiden på tvers av alle områder.

For alt i dag. Og alt som kommer

Electrification X er bygget for å utvikle seg, ikke bare for å operere. Den åpne, leverandørnøytrale arkitekturen holder ladenettet fleksibelt etter hvert som nye krav dukker opp: Fra integrering av fornybar energi til å koble til nettoperatører eller legge til nye applikasjoner i stor skala. Fordi alle eiendeler er skyaktiverte og sentralt administrerte, vil distribusjonen av oppgraderinger og nye funksjoner ikke forstyrre driften. Resultatet: en hurtigladende infrastruktur som vokser med etterspørselen, tilpasser seg ny teknologi og forblir fremtidssikker etter hvert som mobiliteten fortsetter å endres.

Med Electrification X har vi fått full gjennomsiktighet på tvers av hurtigladingsnettverket vårt. I dag er mer enn 300 lokale transformatorstasjoner digitalt tilkoblet og overvåket, med den ekstra fordelen av å kunne løse mange problemer eksternt.
Alexander Junge, Medlem av hovedstyret i Aral AG og, Daglig leder bp pulse Sentral-Europa