Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En fabrikk med arbeidere som betjener maskiner og et transportbåndsystem i drift.

Overgang til programvaredefinert automatisering

I et landskap i utvikling skaper maskinvare med fast funksjon flaskehalser. Programvaredefinert automatisering kobler kontroll fra proprietær maskinvare, og gjør fabrikken din til en skalerbar ressurs. Bryt deg fri fra siloer for å få enorme fordeler når det gjelder distribusjonshastighet og operasjonell smidighet.

Din partner for den programvaredefinerte fremtiden

Programvaredefinert automatisering er et skifte i industrielt DNA. Vi mener at flytting av kontrolllogikk til en sentralisert, programvaresentrisk arkitektur er nøkkelen til å låse opp skylignende fleksibilitet på verkstedsgulvet. Denne tilnærmingen skaper et sømløst utførelsesmiljø der oppdateringer distribueres umiddelbart, og produksjonen skaleres med kodens hastighet.

Lås opp nye nivåer av driftsfleksibilitet

Gå utover begrensningene til tradisjonelle PLC-er. Ved å ta i bruk et programvaredefinert lag får du muligheten til å konfigurere produksjonslinjer på nytt via kode, minimere fysisk overgangstid og optimalisere ressursallokering.

Gjør industriell logikk til skalerbar innovasjon

Ved å bruke automatisering kan du bruke moderne DevOps-praksis — som kontinuerlig integrasjon og automatisert testing — i produksjonsmiljøet ditt. Gå fra stive, maskinvarebundne sykluser til iterative ytelsesforbedringer.

Få fart på smidigheten i virksomheten gjennom virtualisering

Programvaredefinert automatisering lar deg virtualisere kontrollfunksjoner, forkorte tiden til markedet for nye produkter og aktivere «as-a-service» forretningsmodeller som tidligere var begrenset av maskinvarens livssykluser.

Eksempler på programvaredefinert automatisering

Oppdag hvordan andre har virtualisert sin industrielle virksomhet.

Få fart på programvaredefinerte virksomheter

Slå sammen fleksibiliteten til programvareadministrasjon i IT-stil med presisjonen til industriell utførelse. Ved å abstrahere automatiseringslaget ditt kan du bruke data og kode til å administrere begrensede ressurser effektivt, noe som gir en ny standard for industriell bærekraft og fleksibilitet.

Visuell inspeksjon (2024)

Siemens og Snowflake muliggjør datarik automatisering

Siemens samarbeider med Snowflake for å bygge bro over gapet mellom programvaredefinert kontroll og AI Data Cloud, og låse opp enestående skala for AI-drevet produksjon.

Et skjermbilde av et Siemens skyapplikasjonsgrensesnitt med forskjellige ikoner og tekst.

Overgangen til programvaredefinert produksjon

Hvorfor beveger ledende produsenter seg bort fra maskinvaresentrisk automatisering? Lær veikartet for implementering av en programvaredefinert arkitektur på verkstedsgulvet.

Senseye: Vedlikehold Arbeidsflytstyring (16:9)

Sikre programvarekvalitet gjennom effektiv testing

Gå fra maskinvareavhengighet til et programvaredefinert økosystem. Se hvordan du bruker digitale tvillinger og simuleringer for å oppdage feil tidlig, virtualisere igangkjøring og validere automatiseringslogikk før den berører fysisk maskinvare.

Klar til å bygge med programvarens hastighet?

Ikke la proprietære maskinvaresykluser diktere produksjonskartet ditt. Overgang til en programvaredefinert arkitektur som skaleres etter bedriftens behov og tilpasser seg markedsendringer i sanntid.