Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon die voor de laptop zit en de SIPROTEC 5-configurator toont

Wilt u uw 3AH3 in minder dan 60 seconden?

Personaliseer uw perfecte product in slechts een paar klikken en met realtime 3D-productvisualisatie.

Waarom 3AH36/37/38 vacuümstroomonderbrekers?

Siemens 3AH36/37/38 stroomonderbrekers voor generatoren zijn ontworpen om het meest kritieke element van elke energiecentrale te beschermen: de generator. Hoewel conventionele apparatuur meestal niet kan voldoen aan de toegenomen eisen van generator-bijna-foutstromen, is ons 3AH3-generatorportfolio specifiek ontworpen om precies aan deze eisen te voldoen.

3AH36/37/38 stroomonderbrekers zijn ook uw perfecte keuze als het gaat om toepassingen waarbij hoge continue belastingsstromen en hoge kortsluitstroombestendigheid vereist zijn.

  • tot 24 kV
  • tot 110 kA
  • tot 15.000 A
Vacuümstroomonderbreker met MV-generator - 3AH37 tot 72 kA, 4.000 A - site

Belangrijkste voordelen

Superieure bescherming

Typegetest volgens IEC/IEEE-generatornormen voor betrouwbare bescherming.

Betrouwbare prestaties

Gebouwd op tientallen jaren ervaring van Siemens op het gebied van vacuümschakelen.

Toekomstbestendig

De hoogste ratings voldoen aan de groeiende vraag naar netwerken zonder dure upgrades.