Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Digitale tunnel: Sneller bouwen. Werk veiliger.

Klaar voor de bouw: profiteer van de digitalisering voor uw tunnelprojecten. Digitalisering stelt u in staat uw tunnels sneller te openen en ze veiliger te bedienen. Maak in samenwerking met Siemens gebruik van de voordelen van de digitale tunnel — van ontwerp en techniek tot inbedrijfstelling en exploitatie.

Waarom Digital Tunnel?

Of het nu gaat om een weg- of spoortunnel, nieuwbouw of renovatie van een bestaand tunnelsysteem: elk tunnelproject is een plannings- en technische uitdaging waarvoor een strak schema en een strak budget vereist zijn. Gezien de vele interfaces en disciplines die moeten worden gecoördineerd en de constante toename van het verkeer, is dit bijna onmogelijk zonder de hulp van digitale oplossingen.

De digitale tunnel biedt echte voordelen

Digitalisering optimaliseert de volledige levenscyclus van de tunnel. De winst in zowel efficiëntie als tijd die door virtualisatie wordt behaald, werpt zijn vruchten af in de ontwerp-, engineering- en inbedrijfstellingsfase. De voordelen op het gebied van veiligheid en beschikbaarheid komen naar voren bij de daadwerkelijke werking.

Waarschuwing: wit

Reductie van fouten

Tunnelprojecten worden steeds complexer. Dit kan snel invloed hebben op het foutenpercentage. Digitale oplossingen helpen fouten te voorkomen met transparante gegevens, simulaties en vroege virtuele testruns.

Tijdbesparend wit

Tijdwinst

Tunnels worden niet van de ene op de andere dag gepland, gebouwd of gemoderniseerd — en elke vertraging leidt al snel tot meer vertragingen. Met de digitale tweeling kunt u tijd besparen in alle fasen van het project: bijvoorbeeld door risico's in een vroeg stadium te identificeren.

Kostenbesparingen wit

Kostenefficiëntie

De kosten van een tunnelproject zijn enorm. Het potentieel van de digitale tunnel is aanzienlijk: de BIM-taakgroep van de EU gaat ervan uit dat digitalisering 13 - 21% kan besparen op plannings- en bouwkosten en 10 - 17% op bedrijfskosten.

Optimaliseer uw tunnel met digitalisering

Benzinekleurige lijntekening van een tweebaanstunnel met bovengrondse infrastructuur en twee voertuigen op een donkere achtergrond.

Voordelen voor ontwerpers

  • De digitale tweeling ondersteunt planners en operators bij het gezamenlijk ontwerpen van de tunnel.
  • Gestandaardiseerde teksten met aanbestedingsspecificaties minimaliseren de inspanningen en vergemakkelijken het vergelijken van aanbiedingen.
  • Open interfaces maken een eenvoudige koppeling van digitale planningsconcepten aan automatisering mogelijk.

Download de aanbestedingsspecificaties snel en eenvoudig

Voordelen voor systeemintegrators

  • Dankzij de TIA-PORTAAL, kunnen alle technische taken in het tunnelproject worden gestandaardiseerd, waardoor de interfaces worden beperkt en het project sneller kan worden uitgevoerd.
  • Simulatie en virtuele inbedrijfstelling besparen tijd en geld tijdens de echte inbedrijfstelling.
Benzinekleurige lijntekening van een wegtunnel met twee rijstroken met bovengrondse infrastructuur waarop ventilatie en verlichting zijn weergegeven.
Benzinekleurige lijntekening van een wegtunnel met twee rijstroken met bovengrondse infrastructuur waarop ventilatie en verlichting te zien zijn

Voordelen voor operators

  • De digitale tweeling maakt continue modernisering en optimalisatie van de tunnel mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de werking ervan.
  • Een uitgebreid defensie-diepgaand concept beschermt de tunnel volledig tegen zowel interne als externe cyberaanvallen.
  • Efficiënte tunnelbewaking — die overal kan worden uitgevoerd — zorgt voor transparantie en vroegtijdige melding van mogelijke storingen om een soepele werking van de tunnel te garanderen.

Ontdek hoe anderen profiteren van de digitale tunnel

Vier technici in gele veiligheidsuitrusting staan voor de ingang van de Beverentunnel.

Equans & Besix Unitec

Beveren Tunnel: in recordtijd toekomstbestendig dankzij een digitale tweeling

De 40 jaar oude Beverentunnel, een belangrijke verkeersader voor de haven van Antwerpen met 15 miljoen voertuigen per jaar, had een grondige make-over nodig op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Dankzij een digitale tweeling werd deze in minder dan twee jaar tijd omgevormd tot de modernste tunnel van België. De technologie van Siemens bestuurt nu al zijn systemen intelligent en automatisch.