Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Process Simulate

Process Simulate X Value Based Licensing

Schaal uw Process Simulate X-implementatie op met op waarde gebaseerde licenties en flexibele add-ons. Configureer de juiste mix van productiesimulatiemogelijkheden voor uw teams om de procesplanning, virtuele inbedrijfstelling en productievalidatie te optimaliseren.

Hoe op waarden gebaseerde licenties werken

Process Simulate X maakt gebruik van hetzelfde Value Based Licensing-raamwerk als NX X Manufacturing. In plaats van een apart licentiemodel te vereisen, zijn de mogelijkheden van Process Simulate X beschikbaar via de gedeelde NX X Manufacturing Value-Based Licensing pool, waardoor u flexibele toegang hebt tot zowel productiesimulatie als toepassingen voor de productie van onderdelen.

Daarmee kunt u mixen en matchen Value Based Licensing met aangeschafte aanvullende licenties, die beschikbaar zijn in pakketten van 25, 50 en 100, en zijn geïntegreerd met NX X Manufacturing packs, waardoor geoptimaliseerde aankopen uit een gemeenschappelijke pool mogelijk zijn. Vergroot de waarde van uw productiesimulatieoplossingen met op waarde gebaseerde licenties, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gedeelde pool van „tokens” om toegang op aanvraag te bieden om uw productiesimulatie en technische functionaliteit uit te breiden.

1. Koop een tokenpakket
Kies uit 25, 50 en 100 tokens bundels op basis van de behoeften van uw team.

2. Toegang tot geavanceerde functies
Lanceer extra mogelijkheden wanneer u die nodig hebt, zoals productiesimulatie voor robotica of menselijke, door AI aangedreven simulatie, enz.

3. Gebruik tokens tijdens het gebruik
Tokens worden alleen gebruikt als er een aanvullende functionaliteit actief is.

4. Breng de jetons terug naar het zwembad
Als u klaar bent, worden de tokens automatisch teruggegeven zodat anderen ze kunnen gebruiken.


Eenvoudig, efficiënt en kostengestuurd. Geen afzonderlijke aankopen nodig.

Process Simulate X Value Based Licensing kopen

Gebruik Process Simulate X Value Based Licensing om toegang te krijgen tot productiesimulatiemogelijkheden, zoals:

  • Assembleur
  • Onbeperkte robotsimulatie*
  • Inbedrijfstelling*
  • Menselijk
  • Geavanceerde analyse van mensen
  • Opname van menselijke bewegingen
  • CAD-interfacepakket
  • OLP-controllers* (per controller)
  • Automatische padplanner
  • Kabels
  • VR-analyse
  • Rolzoomen*
  • ARC-las*
  • Materiaalbehandeling*
  • Simulatie Copiloot

Optionele hoogwaardige uitbreidingen:


* Vereist een Process Simulate X Standard- of Advanced-licentie als vereiste.


Value Based Licensing maakt flexibele prijzen mogelijk met opties die zijn ontworpen om met uw team mee te schalen. Tokens worden alleen aan een gebruiker toegewezen wanneer de relevante mogelijkheid wordt aangeroepen en ze worden teruggestuurd naar de pool na het sluiten van de toepassingen. Voor het ophalen van VBL-tokens uit het pakket is een online verbinding vereist, maar ze kunnen dan offline worden gebruikt.

Waarom teams kiezen voor op waarde gebaseerde licenties

Verlaag de kosten en voorkom verspilling

Voorkom dat u te veel add-ons koopt. Betaal alleen voor de mogelijkheden die u actief gebruikt.

Breid de toegang tot uw hele team uit

Stel meer productiesimulatie-ingenieurs in staat om geavanceerde tools te gebruiken zonder dat ze aan elk teamlid speciale licenties hoeven toe te wijzen.

Meteen schaalbaar volgens uw behoeften

Krijg op aanvraag toegang tot extra mogelijkheden met een flexibel, op gebruik gebaseerd model - geen vertragingen bij de aanschaf of complexe upgrades.

Breng uw technische toolset samen

Vergroot de waarde van uw Process Simulate X-aankoop met een breed scala aan geïntegreerde functies.

In een fabrieksomgeving wordt een robotarm afgebeeld, die waarschijnlijk wordt gebruikt voor automatiserings- en precisietaken.

Process Simulate X-producten

Vergelijk de functies van Process Simulate X-producten naast elkaar.

Man gebruikt CAD-software om een geautomatiseerde fabriek te ontwerpen met robotarmen en transportbanden.

Proces Simulate X geavanceerde proefversie

Ontdek de Process Simulate X Advanced-proefversie in de cloud. 30 dagen gratis proberen.

Verdiep uw kennis over Tecnomatix

Klantenondersteuning

We bieden uitgebreide klantenondersteuning voor alle Tecnomatix-producten. Neem vandaag nog contact met ons op.

Tecnomatix-blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van Tecnomatix-software.

Tecnomatix-gemeenschap

Neem deel aan het gesprek en krijg antwoorden op al uw vragen over Tecnomatix-software.