Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Process Simulate X Advanced?

Process Simulate X Advanced breidt Standard uit met een uitgebreide toolset voor robotica en productieprocessen om de meest geavanceerde en complexe werkcellen en productielijnen te valideren en te optimaliseren. Met Process Simulate X Advanced kunt u:

  • Valideer de installatie van werkcellen en lijnen met behulp van echte PLC-logica, besturingsprogramma's en realistische automatiseringssimulatie
  • Plannen, valideren en optimaliseren van discrete en continue productieactiviteiten zoals puntlassen, boren en klinken, inspectie, booglassen, lijmen, sealen, verven en spuiten
  • Kenmerken van het productieproces creëren en beheren, zoals lassen en naden
  • Analyseer en optimaliseer complexe geautomatiseerde sequenties en interacties
  • Plan en simuleer afzonderlijke werkcellen tot complete lijnen met een variabele productiemix
  • Ontwerp en optimaliseer sterk geautomatiseerde fabrieken in elke branche
Industriële robotarm in een virtuele productieomgeving met digitale displays en bedieningselementen

Slimmer in opdracht geven en sneller lanceren

Minimaliseer kostbare nabewerking en downtime en versnel de oplevering van projecten met virtuele inbedrijfstelling met behulp van de echte PLC en de besturingslogica die klaar is voor productie.

Geïntegreerde productieomgeving

Valideer en optimaliseer de productieprocessen van begin tot eind in één omgeving, zodat teams problemen eerder kunnen identificeren, de paraatheid van de productie kunnen verbeteren en het risico op inbedrijfstelling kunnen verminderen.

Versnel de gereedheid voor productie

Stroomlijn de productieplanning en -uitvoering door afzonderlijke bewerkingen en continue bewegingsprocessen virtueel te valideren en te optimaliseren voordat de productie begint, waardoor nabewerking wordt verkort en de starttijd wordt versneld.

Uitgelichte mogelijkheden

Puntlassen

Ontwerp, valideer en simuleer puntlassen en discrete productieprocessen met behulp van speciaal gereedschap en beheer van productiefuncties. Optimaliseer robotlassen met behulp van automatische optimalisatie van de benaderingshoek, bibliotheken met laspistolen en interferentiedetectie. Importeer en beheer lassen en productiefuncties of maak verbinding met Teamcenter voor geïntegreerde PLM en een digitale tweeling voor gesynchroniseerde productie.

Persoon die een computer gebruikt met een 3D-model van een robotarm op het scherm.

Doorlopende productieprocessen

Ontwerp en valideer robotproductie met behulp van gereedschappen voor continue bewegingspaden bij het lassen, lijmen, sealen, polijsten, verven en spuiten van naden. Simuleer de bewegingen van de robot, optimaliseer de plaatsing, het bereik en de cyclustijd en importeer lasnaden en gereedschapspaden. Versnel de ontwikkeling van digitale tweelingen met geautomatiseerde paduitlijning, geometrieherkenning, optimalisatie van de externe as en analyse van de dekking van verf en spray.

Siemens Process Simulate interface met robotarmen die carrosserieën beschilderen met veelkleurige warmtekaart en tijdlijneditor, bel

Virtuele inbedrijfstelling

Verbind Process Simulate-softwaremodellen met externe automatiserings- en controlesystemen om uw werkcel of volledige lijn virtueel in bedrijf te stellen voordat hardware wordt aangeschaft of geïnstalleerd. Stroomlijn bestaande productie- en technische gegevens, van het conceptuele ontwerp tot op de werkvloer.

Simulatie-interface van Siemens toont een robotassemblagecel met transportbanden en een HMI-paneel waarop Manual, Auto en Reset F worden weergegeven

Simulatie en programmering met robots

Download, upload en optimaliseer complete robotprogramma's in de digitale wereld. Vereenvoudig de synchronisatie van meerdere robots met geavanceerde hulpmiddelen zoals de cyclische gebeurtenis evaluator en geëmuleerde robotcontrollers, en maak daarbij gebruik van mogelijkheden voor bewegingsplanning, botsingsdetectie en optimalisatie van de cyclustijd.

Twee gele robotarmen op assemblagemachines in de interface van Siemens Process Simulate, met een codepaneel en gereedschap zichtbaar aan de bovenkant.

Value Based Licensing en uitbreidingen van hoge waarde

Breid uw productiesimulatiemogelijkheden uit met flexibele Value Based Licensing. Krijg toegang tot mogelijkheden zoals geavanceerde menselijke simulatie, ergonomische analyse, virtual reality, motion capture, AI Copilot, CAD-interfaces en meer.

Breid Process Simulate X uit met hoogwaardige add-ons voor gebruikers met een naam voor Point Cloud, Augmented Reality Digital Twin Alignment, NVIDIA Omniverse Connector en Safety Robots Manager.

Meer informatie

3D-simulatie toont een vrouw die naar blauwe vuilnisbakken reikt op een rek naast een transportband, met software-interface en VR-inzetweergave.

Een complete digitale productieomgeving

Jak L., klant voor kleine bedrijven

Gamechanger: eenvoudige simulatie en optimalisatie

Shivam S., ontwerpingenieur, klant voor kleine bedrijven

Een revolutie in de maakindustrie

Geverifieerde gebruiker in de automobielsector, klant van kleine bedrijven

Man gebruikt CAD-software om een geautomatiseerde fabriek te ontwerpen met robotarmen en transportbanden.

Proces Simulate X geavanceerde proefversie

Ontdek de Process Simulate X Advanced-proefversie in de cloud. 30 dagen gratis proberen.

Verdiep uw kennis over Tecnomatix

Klantenondersteuning

We bieden uitgebreide klantenondersteuning voor alle Tecnomatix-producten. Neem vandaag nog contact met ons op.

Tecnomatix-blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van Tecnomatix-software.

Tecnomatix-gemeenschap

Neem deel aan het gesprek en krijg antwoorden op al uw vragen over Tecnomatix-software.