Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

CIGRE 2026

Technologie om de transformatie van het net te versnellen | 23-28 augustus 2026 in Parijs

Twee industriële apparaten die tegenover elkaar staan tegen een donkerblauwe achtergrond, verbonden door gloeiende digitale lijnen

Probeer SIPROTEC DigitalTwin nu gratis!

Wilt u de voordelen van SIPROTEC DigitalTwin ervaren?
Vraag dan nu een gratis proefversie aan.

Waarom SIPROTEC DigitalTwin?

De SIPROTEC DigitalTwin is een digitale replica in realtime van een fysiek SIPROTEC 5-apparaat. U kunt energieautomatiseringssystemen binnen enkele minuten testen, waardoor de levensduur van projecten wordt verkort en er minder fysieke testapparatuur nodig is. U krijgt:

  • Visualisatie en bediening van het display aan de voorkant
  • Injectie van stromen, spanningen en binaire ingangen
  • Test van beveiligingsfuncties, automatiseringslogica en klantspecifieke toepassingen
  • Individuele en intuïtieve training
  • Volledig geïntegreerde toepassingen als remote desktop in de webbrowser
  • IoT-toepassingen
  • IEC 61850 GOOSE-communicatie
  • Testen van de integratie in automatiseringssystemen van onderstations met behulp van Ethernet-protocollen
  • Analyse van fouten
  • Test van functies op het gebied van cyberbeveiliging

Belangrijkste voordelen

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen (in het Engels)