Simuleer de aeroelasticiteit van de vliegtuigstructuur op elk Mach-getal met geavanceerde oplossers die zich in de sector hebben bewezen.
Aeroelastische mogelijkheden
Simcenter Zona is al bijna 40 jaar een toonaangevende simulatiesoftware voor aeroelastische prestaties van vliegtuigontwerpen. Simcenter Zona kan worden gebruikt met elk type vliegtuig of ruimtevaartuig in alle snelheidsdomeinen: subsonisch, transsonisch, supersonisch en hypersonisch.
Digitale thread voor vliegtuigen van begin tot eind
Met aeroelastische methoden en hulpmiddelen van Simcenter Zona kunnen simulatieworkflows voor vliegfysica nauw worden geïntegreerd in de algemene digitale draad voor vliegtuigontwikkeling via het Siemens Xcelerator-portfolio voor multidisciplinair ontwerp en optimalisatie. Door aeroelastische analyse nauw te integreren in een digitale thread, verzekert u de traceerbaarheid van gegevens in het kader van de certificering van vliegtuigen. Dit zal leiden tot grote productiviteitsstijgingen bij het samenstellen van het dossier voor structurele certificering van vliegtuigen.
Virtuele en fysieke testgegevens met elkaar verbinden
Het aeroelastische certificeringsproces is gebaseerd op virtuele en fysieke testgegevens. Siemens is een leider op het gebied van grondtrillingstests en oplossingen voor het testen van flutter.

Handleiding voor Simcenter Zona oplossingen
Duik dieper in hoe Simcenter Zona u kan helpen om aeroelastische prestaties onder de knie te krijgen, zodat u veiligere vliegtuigen kunt ontwikkelen.