Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — de slimme keuze voor basisautomatisering

De vraag naar slimme, efficiënte en betrouwbare automatiseringsoplossingen groeit. Industrieën hebben schaalbare oplossingen nodig die de productiviteit verhogen zonder aan efficiëntie in te boeten. De SIMATIC S7-1200-familie bestaat uit compacte programmeerbare logische controllers (PLC's) die aan deze vereisten voldoen door middel van verbeterde prestatiemogelijkheden die krachtige functionaliteit combineren met een ruimtebesparend ontwerp.

SIMATIC S7-1200 G2

Uitgelichte mogelijkheden

Verbeterde prestaties en schaalbaarheid

Krachtige verwerking, verbeterde communicatie en meer geheugen voor snellere gegevens en multitasking

SIMATIC S7-1200 G2

Flexibele machineveiligheid

Kosteneffectieve, schaalbare, faalveilige oplossingen voor veilige, productieve activiteiten.

simatic-automations-s71200g2-station-1214c-promo-640x360

Efficiënte bewegingscontrole

Efficiënte bewegingsbesturing voor nauwkeurige, veelzijdige automatisering.

SIMATIC S7-1200 G2

Meer transparantie van gegevens

Draadloze toegang met NFC-ondersteuning voor betere monitoring en minder uitvaltijd.

Belangrijkste specificaties

CPU 1212 (FC) C

CPU 1214 (FC) C

RAM-gegevens

500 k

750 k

RAM-programma.

150/200 k

250/300 kg

Retentief geheugen

20 kB

20 kB

Bitprestaties

37 ns

37 ns

B x H x D (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

Geïntegreerde DI/DO

8/6

14/10

PROFINET/Modbus TCP

Twee IRT-poorten

Twee IRT-poorten

Communicatiemodules

Maximaal 3

Maximaal 3

Totaal aantal sm's + cm's

Maximaal 6

Maximaal 10

CPU 1212 (FC) C

CPU 1214 (FC) C

Hogesnelheidsteller

8

8

Totaal aantal sB's

Maximaal 1

Maximaal 2

Positieassen typisch (1) |
Maximaal (2)

4 | 10

4 | 10

Bewegingsbesturing (MC)
Resources (3)

800

800

Uitgebreide bronnen voor MC (4)

40

40

NFC

Ja

Ja

SIMATIC-geheugenkaart

Optioneel

Optioneel

Ontdek hoe anderen de SIMATIC S7-1200 G2 gebruiken

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Estonian Cell, Estland
S7-1200 in de papierindustrie

  • Conditiebewakingssysteem SIPLUS CMS1200, gebaseerd op een SIMATIC S7-1200 PLC voor conditiebewaking van mechanische componenten.
  • De oplossing stelt Estonian Cell in staat om de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen vooraf beter te organiseren, wat leidt tot lagere kosten.
  • Het bedrijf profiteert van een grotere beschikbaarheid van de installatie, omdat mogelijke storingen van tevoren worden ontdekt en kunnen worden voorkomen.

Veelgestelde vragen

Ontdek de bronnen

Downloads

Downloaden | Productoverzicht SIMATIC S7-1200
Downloaden
| Catalogus ST 70 - Producten voor volledig geïntegreerde automatisering
Downloaden
| Handleidingen, bedieningsinstructies, enz.
Downloaden
| Specificaties van de aanbesteding

Ondersteuning

Ondersteuning | TIA Selection Tool — Selectie en configuratie van producten
Ondersteuning
| SIMATIC Automation Tool — Ondersteuning voor inbedrijfstelling, aanpassing en service
Ondersteuning
| PRONETA - Inbedrijfstellings- en diagnosetool voor PROFINET-netwerken

Diensten

Diensten | Ondersteunende diensten
Diensten
| Diensten voor reserveonderdelen
Diensten
| Opleidingsdiensten