Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom simatic wincc verenigde pc?

simatic wincc unified pc biedt vrijwel onbeperkte schaalbaarheid, connectiviteit en krachtige archivering, aangevuld met meerdere opties en gestandaardiseerde, open interfaces voor flexibele gegevensevaluatie en IT-integratie. Het is een consistent, veilig en betrouwbaar HMI- en SCADA-systeemaanbod

  • een onbeperkt aantal datapunten,
  • Gebaseerd op SQL archivering van gegevens,
  • een redundant systeem voor een hogere beschikbaarheid, en
  • onbeperkt aantal klanten voor toegang op afstand.

Belangrijkste voordelen

Beschikbaarheid

simatic wincc unified pc biedt een uitzonderlijk hoge mate van beschikbaarheid, direct uit de doos. De WinCC Unified Redundancy-optie verhoogt de beschikbaarheid verder via redundante Unified PC-stations voor een ononderbroken werking.

Flexibiliteit

Open de Openness Runtime-interfaces met behulp van Java-scripts en eigen toepassingen of breid de standaardfunctionaliteit uit via aangepaste webbesturingen die naadloos zijn geïntegreerd in de simatic wincc verenigde pc-runtime.

Integratie

WinCC Unified PC kan fungeren als integratieplatform dat gegevens uit de productie koppelt aan de IT-wereld via de open en gestandaardiseerde OPC UA- en GraphQL-interfaces.

Uitgelichte mogelijkheden

Assembly-Line-Control-WinCC-Unified-tablet-HandyCard-Container

Onbeperkte toegang tot het web

Onderhoudsvrije webclients bieden directe toegang op afstand via een webbrowser. De communicatieprotocollen zijn versleuteld en zorgen samen met certificaten voor maximale beveiliging tegen ongeoorloofde toegang. Uniforme bruikbaarheid op alle platforms en services zorgt voor een optimale operationele efficiëntie voor alle gebruikers en rollen binnen uw organisatie.

WinCC Unified Clients >

Schaalbare archivering op lange termijn

WinCC Unified PC biedt traceerbaarheid met ingebouwde logfunctie en uitzonderlijk gebruiksgemak. Afhankelijk van de vereisten en de toepassing kan individuele of alle relevante procesinformatie voor de lange termijn worden gearchiveerd, ook voor de conformiteit met goede productiepraktijken. Ingebouwde compressiemethoden zonder kwaliteitsverlies garanderen maximale prestaties met minimale geheugenvereisten.

Unified Logging van WinCC >

Uniforme databaseopslag van WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
simatic wincc verenigd ResCon Visual-gecertificeerd

Geautomatiseerd beheer van energie-, gas- en mediamiddelen

simatic wincc unified ResCon is een geïntegreerd systeem voor het beheer van de belasting voor middelen zoals elektriciteit, gas of media. De oplossing bewaakt contractuele vermogenslimieten, berekent trends en regelt automatisch consumenten, generatoren en opslagsystemen om pieken in de belasting te voorkomen. ResCon maakt efficiëntiebewaking, -analyse en -rapportage mogelijk, wat transparantie, kostenbesparingen en duurzame productie mogelijk maakt.

TÜV-gecertificeerd energiegegevensbeheersysteem — volgens ISO 50001
Het certificaat downloaden >

Samenwerking in gedistribueerde configuraties

Met de samenwerkingsoptie kunnen gebruikers HMI Unified Comfort Panels en WinCC Unified-stations op een pc efficiënt koppelen in een tia-portaal voor de samenwerking tussen schermen, alarmen en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's). Samenwerking helpt bij het identificeren van optimalisatiemogelijkheden door KPI's en operanden van gekoppelde stations tijdens runtime te configureren en door berichten van WinCC Unified stations te evalueren in het kader van berichtenbeheer tijdens runtime.

Unified Collaboration van WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Archivering van gegevens op lange termijn

De simatic wincc unified Data Hub Add-On biedt gebruikers een volledig geïntegreerde oplossing voor centrale en langdurige opslag van gegevens op de werkvloer, en biedt een krachtige databaseoptie voor het archiveren van grote hoeveelheden gegevens gedurende zeer lange perioden. Gebruikers kunnen bepalen welke gegevens moeten worden geregistreerd en hoe lang ze moeten worden bewaard, en kunnen gegevens exporteren en delen voor analyse en rapportage.

simatic wincc verenigde pc Data Hub-server >

Meer informatie vinden (PDF) >

simatic wincc verenigd nieuws

Blijf op de hoogte en ontvang het laatste nieuws van The simatic wincc verenigd en speciale aanbiedingen, zoals aantrekkelijke starterspakketten.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unified-news-visual-640x480

Ontdek hoe anderen WinCC Unified PC gebruiken

Select...

Productiebeheer en MES-systemen koppelen

Teletronic heeft geïsoleerde HMI's voor machines vervangen door een gecentraliseerd SCADA-platform, wat een naadloze MES-integratie, gestroomlijnd productiebeheer, realtime prestatie-inzichten en verbeterde efficiëntie van de operator mogelijk maakte.

Dashboard met overzicht van de referentieletronische lijn

Veelgestelde vragen

Ontdek aanvullende middelen en gerelateerde producten

Een diagram van een fabriek met een cyberbeveiligingsschild erboven, dat wijst op veilige industriële activiteiten.

cyberbeveiliging voor de industrie

beveiligingsinformatie

Om fabrieken, systemen, machines en netwerken tegen cyberbedreigingen te beschermen, is het noodzakelijk om een holistisch, geavanceerd industrieel beveiligingsconcept te implementeren en voortdurend te onderhouden. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts een onderdeel van zo'n concept. Voor meer informatie over industriële beveiliging kunt u terecht op.