De SICAM A8000 CP‑8050 is een slanke en compacte RTU die is ontworpen voor betrouwbare besturing en automatisering in veeleisende stroomdistributieomgevingen. Als onderdeel van het modulaire SICAM A8000-platform combineert het hoge prestaties met een klein formaat en flexibele systeemintegratie. Met ondersteuning voor rackgebaseerde I/O's, glasvezelinterfacemodules en uitbreidbare communicatie-interfaces past de CP‑8050 zich eenvoudig aan een breed scala aan toepassingen voor onderstation- en netautomatisering aan.
Voordelen van de SICAM A8000 CP‑8050
- Hoge beschikbaarheid dankzij ingebouwde netwerk- en apparaatredundantie
- Ruimtebesparend, slank RTU-ontwerp met sterke prestaties
- Schaalbaar I/O-concept met rack-I/O's en flexibele uitbreidingsopties
- Robuuste communicatie met behulp van glasvezelinterfacemodules
- IEC 62443‑4‑2-gecertificeerde cyberbeveiliging voor veilige netautomatisering