Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Lachende energiewerker met een helm aan de telefoon, bedekt met een gestileerde Siemens-afbeelding „X” op een donkerblauwe achtergrond.

Siemens op Enlit Europe, 10-12 november, hal A.A50, Wenen

Ontdek hoe netwerken op basis van AI tot 30% meer capaciteit kunnen ontsluiten en tegelijkertijd de uitval met wel 30% kunnen verminderen.

Waarom SICAM A8000 CP-8010/12?

De nieuwe compacte SICAM A8000 CP-8010/12 uit de RTU-serie is gebaseerd op het SICAM 8-platform. Het wordt gebruikt in schakelapparatuur voor laag- en middenspanning en is geoptimaliseerd voor het regelen en monitoren van de stroomverdeling, dat wil zeggen als automatisering van het distributienet. Het Snap‑On RGB-scherm CM‑8880 biedt lokale toegang tot diagnose- en statusinformatie en eenvoudige bediening ter plaatse.

Uw voordelen met SICAM A8000 CP-8010/12:

• Optioneel beeldscherm: Maakt snelle lokale diagnose en eenvoudige bediening ter plaatse rechtstreeks op het apparaat mogelijk.

• Gedigitaliseerde RMU: Geavanceerde bewaking en controle mogelijk maken

• Mobiele netwerkcommunicatie: via LTE met GPRS-fallback (beschikbaar in de CP-8012)

• Draadloze communicatie

• IoT-connectiviteit: Verstrekking van gegevens via een beveiligde internetverbinding naar diensten en toepassingen in de cloud

• Voldoet aan IEC 62443 en IEC 62351: Zorgt voor robuuste cyberbeveiliging voor veilige en conforme netautomatisering

Belangrijkste voordelen

Minder complexiteit, lagere kosten

De combinatie van hardware, software, controller en engineering op één platform vermindert de trainingsinspanningen, interfaces en onderhoudskosten dankzij consistente engineering met SICAM Device Manager.

Compacte, flexibele en toekomstbestendige RTU

Geïntegreerde voeding en I/O's, optioneel Snap‑On-display (CM‑8880), modulaire I/O-uitbreidbaarheid en brede communicatieopties maken gebruik in een breed scala aan toepassingen voor energieautomatisering mogelijk.

Hoogste cyberbeveiliging en operationele betrouwbaarheid

Gecertificeerd volgens IEC 62443, ontworpen voor onderstationomgevingen en in overeenstemming met moderne beveiligingsnormen om investeringsbescherming op lange termijn en veilige werking te garanderen.

Uitgelichte mogelijkheden

Sectoren

Select...

SICAM CP-8010/12 in Energiebedrijven

SICAM CP-8010/12 ondersteunt energiebedrijven bij de automatisering van distributienetten door betrouwbare besturing, bewaking en gegevensuitwisseling in MV-netten mogelijk te maken. Het robuuste RTU-ontwerp, de veilige communicatie en de gestandaardiseerde protocollen maken een naadloze integratie mogelijk in SCADA- en besturingssystemen voor nutsvoorzieningen.

Omspannwerk Sandersdorf