Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Lachende energiewerker met een helm aan de telefoon, bedekt met een gestileerde Siemens-afbeelding „X” op een donkerblauwe achtergrond.

Siemens op Enlit Europe, 10-12 november, hal A.A50, Wenen

Ontdek hoe netwerken op basis van AI tot 30% meer capaciteit kunnen ontsluiten en tegelijkertijd de uitval met wel 30% kunnen verminderen.

Waarom SICAM A8000 CP-8031?

De SICAM A8000 CP-8031 is een compacte en schaalbare RTU die is ontworpen voor kostenefficiënte automatiserings- en communicatietaken in distributienetwerken en industriële toepassingen. Het kan worden gebruikt als eenvoudige gateway, IoT-gateway of bay-controller en kan naadloos worden geïntegreerd in de architectuur van het SICAM A8000-systeem.

De SICAM A8000 CP-8031 biedt de volgende voordelen:

Schaalbare en betaalbare RTU: compact ontwerp met flexibele schaalbaarheid voor een aantrekkelijke prijs

Veelzijdige toepassingsondersteuning: bruikbaar als gateway, IoT-gateway of bay-controller

Hoge beschikbaarheid: ondersteuning voor netwerkredundantie en glasvezelinterfacemodules

Toekomstbestendig en veilig platform: gebaseerd op bewezen SICAM A8000-technologie met IEC 62443‑2-gecertificeerde cyberbeveiliging

SICAM A8000 CP-8031 - 1280x720

Belangrijkste voordelen

Compacte en veelzijdige RTU

SICAM CP‑8031 is een compacte RTU op basis van Linux voor gateway- en IoT-toepassingen. Het verenigt communicatie, automatisering en beveiliging, waardoor betrouwbare gegevensverzameling en -integratie in krappe installatieruimten mogelijk is.

Betaalbare, compacte RTU

SICAM CP-8031 is een kostenefficiënte RTU die essentiële automatisering, communicatie en beveiliging biedt in één compact apparaat. Het schaalbare ontwerp verlaagt de hardware-, engineering- en levenscycluskosten voor budgetbewuste projecten.

Veilige communicatie voor kritieke infrastructuren

SICAM CP-8031 biedt sterke cyberbeveiliging met firewall, toegang op basis van rollen en versleutelde communicatie. Het zorgt voor een veilige gegevensuitwisseling tussen veldapparatuur en controlesystemen, waarbij wordt voldaan aan moderne en veeleisende beveiligingsvereisten.

Uitgelichte mogelijkheden

Sectoren

Select...

SICAM A8000 CP-8031 in energiebedrijven

De SICAM CP‑8031 is een compacte en krachtige RTU voor energiebedrijven, die het gebruik als bay-controller, eenvoudige gateway-oplossing of IoT-gateway ondersteunt. Het maakt betrouwbare monitoring, controle en gegevensintegratie mogelijk in distributie- en transmissienetten, waarbij schaalbare prestaties, veilige communicatie en flexibele toepassingsondersteuning worden gecombineerd.

Omspannwerk Sandersdorf

Ontdek bronnen (in het Engels)