Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SENTRON Powercenter 3000?

Met de energiemonitoringssoftware SENTRON Powercenter 3000 (ook wel energiegegevensbeheersoftware of stroombewakingssoftware genoemd) kunt u de stroom- en conditiegegevens van uw laagspanningsstroomdistributie in het lokale bedrijfsnetwerk controleren met behulp van apparaten met internettoegang, deze archiveren en exporteren voor het genereren van energierapporten. Het is de ideale basis voor een operationeel energiebeheersysteem volgens ISO 50001. De energiemonitoringssoftware SENTRON Powercenter 3000 kan uw gegevens ook doorsturen naar een cloudsysteem voor gedecentraliseerd gebruik.

Belangrijkste voordelen

Visualiseer en verkrijg overal ter plaatse toegang tot gegevens

U hebt toegang tot gegevens en kunt deze visualiseren vanaf elk apparaat dat geschikt is voor browsers binnen het lokale bedrijfsnetwerk.

Pas de gebruikersinterface aan uw behoeften aan

Kies tussen de donkere en lichte weergavemodus en maak individuele dashboards. Of selecteer een van de 10 verschillende talen.

Zorg voor naleving

SENTRON Powercenter 3000 voldoet aan de wettelijke vereisten en vereisten voor energieaudits, zoals ISO 50001, DIN EN 16427-1 en Achilles Level II.

Uitgelichte mogelijkheden

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Energiemonitoring en -rapportage

  • Voorgedefinieerde energierapporten
  • Handmatige en/of geautomatiseerde periodieke export van rapporten


Uw voordelen:

  • Lokalisatie van onnodig energieverbruik
  • Transparante energiegegevens
  • Kan worden gebruikt ter ondersteuning van energieaudits volgens DIN EN 16247-1

Conditiemonitoring

  • Betrouwbare conditiebewaking van alle circuitbeveiligingsapparaten
  • Weergave van waarschuwingen en voorwaarden voor alle aangesloten beveiligings-, schakel- en meetapparatuur die geschikt is voor communicatie
  • Alarmen en meldingen bij overschrijding van grenswaarden (via webinterface of e-mail)

Uw voordelen:

  • Snelle lokalisatie van foutbronnen en storingen
  • Voorkomen van uitvaltijd en storingen van het systeem
  • Voorspellend onderhoud
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Geniet van eenvoudige inbedrijfstelling en bediening

  • Voorgeïnstalleerd en klaar voor gebruik (plug & operate)
  • Vrij configureerbare dashboards met geïntegreerde widgetbibliotheek
  • Visualisatie via geïntegreerde webinterface
  • Netwerkscan — ondergeschikte apparaten kunnen met slechts een paar klikken worden toegevoegd


Uw voordelen:

  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling — vrijwel geen technische inspanning vereist
  • Intuïtieve bruikbaarheid — minimale training vereist voor de werking van de software

Voldoe aan de normen

  • TÜV-certificering — getest energiegegevensbeheersysteem voor ISO 50001
  • In aanmerking komende software voor energiemonitoring — in overeenstemming met de BAFA-lijst voor module 3
  • Achilles Level II-certificering — voor systeemintegriteit

Uw voordelen:

  • Naleving van wettelijke vereisten en vereisten voor energieaudits volgens DIN EN 16247-1 zonder extra moeite
  • Hoge beveiligingsstandaard
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Veelgestelde vragen

Ontdek gerelateerde bronnen en producten

Informatiebladen

Informatieblad | Software voor energiebewaking SENTRON Powercenter 3000

Informatieblad | Documentatievereiste volgens ISO 50001

Gidsen

Beknopte selectiegids | Overzicht van het portfolio met softwareoplossingen van SENTRON