Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Sentron powermanager?

Transparantie voor lagere energiekosten en een hogere beschikbaarheid van installaties: met Sentron powermanager kunnen energiemanagers, energieadviseurs en facility managers het energieverbruik in gebouwen en installaties controleren, de toestand van hun stroomverdeling en de kwaliteit van de voeding in de gaten houden, en rapporten genereren voor operationeel energiebeheer volgens ISO 50001. De software heeft alles wat u nodig hebt voor uitgebreid energiebeheer — van veilig rechtenbeheer en een breed scala aan rapporttypen tot flexibele software-updates. Bovendien ondersteunt de software zowel SENTRON-apparaten als alle andere apparaten, inclusief apparaten van derden, met een systeemlimiet van 1.000 apparaten per server.

Belangrijkste voordelen

Verhoog de energie- en kostenefficiëntie

Zorg voor transparantie over het energieverbruik en maak gebruik van het beheer van de belasting om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid

Maak gebruik van voorspellend onderhoud om ongeplande downtime te voorkomen en de beschikbaarheid van uw laagspanningsdistributiesystemen te maximaliseren.

Blijf voldoen aan de ISO-normen

Maak rapporten met Sentron powermanager voor operationeel energiebeheer volgens ISO 50001.

Uitgelichte mogelijkheden

Uitgebreide energierapportage

Hoge energietransparantie dankzij uitgebreide rapportage

  • Gegevensverwerking en -export voor een breed scala aan energierapporten, zoals absolute energie, variantie van de belasting, kostenplaatsrapport, sankey-rapport, top 10 energieverbruikers, enz.
  • Geïntegreerd langetermijnarchief voor gegevensanalyse over langere perioden
  • Rapportage en opslag van rapporten in meerdere formaten
  • Mogelijkheid om rapporten door te sturen naar een e-maillijst of -map
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Betrouwbare monitoring van de kwaliteit van de voeding

Hogere beschikbaarheid en efficiëntie dankzij transparante kwaliteit van de voeding

  • Eenvoudige, vooraf geconfigureerde en browsergebaseerde dashboards op apparaat-, gebied- en systeemniveau voor het beoordelen van de kwaliteit van de voeding volgens EN 50160
  • Alarmen in geval van spanningsafwijkingen, harmonischen, spanningsdalingen en -zwellingen, evenals bij transiënten
  • Rapportage die voldoet aan EN 50160
  • Monitoring met PQ Advisor in Sentron powermanager via het IEC 61850-protocol met instrumenten voor de kwaliteit van de voeding SICAM Q100 en SICAM Q200

Lees meer in onze factsheet 'stroomkwaliteit voor datacenters'

Betrouwbare conditiebewaking

Hogere beschikbaarheid dankzij betrouwbare conditiebewaking

  • Systeembreed gezondheidsdashboard en individuele displays met belangrijke KPI's voor geïntegreerd diagnose-, storings- en onderhoudsbeheer
  • Informatie over de toestand van de stroomonderbrekers (SENTRON 3VA en 3WA), zoals de gezondheidsstatus als exact percentage en de verwachte resterende levensduur

Uw voordelen voor conditiebewaking en onderhoudsbeheer

  • Voorgedefinieerde standaardaanzichten beschikbaar, mogelijkheid tot aanpassing op maat
  • Snelle opsporing van fouten en storingen en voorkomen van shutdowns
  • Preventieve planning van onderhoudstaken
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Flexibele inbedrijfstelling

Individueel aanpasbare gebruikersinterface, dashboards en rapporten

  • Individueel definieerbare alarmen, alarmlijsten, aanpasbare apparaatsjablonen en configureerbare dashboards
  • Bedrijfslogo ('s) of gedefinieerde kop- en voetteksten kunnen aan standaardrapportsjablonen worden toegevoegd
  • Rapportenstructuur met meerdere mappen en het genereren en opslaan van rapporten in meerdere formaten mogelijk
  • Gestandaardiseerde grafische bibliotheek met honderden vooraf gedefinieerde elementen voor het snel genereren van geanimeerde afbeeldingen die kunnen worden aangepast aan een specifiek project
  • Optionele grafische editor voor een aangepast ontwerp dat ook kan worden gebruikt op andere Sentron powermanager-systemen zonder extra installaties

Veelgestelde vragen