Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom HPCworks Flowtracer?

Optimaliseer computerbronnen op locatie en in de cloud door complexe stromen te visualiseren en te analyseren en de inherente parallelliteit ervan te identificeren met HPCWorks Flowtracer.

Creëer, beheer en voer ontwerpstromen uit voor verschillende toepassingen, waaronder halfgeleiderontwerp en softwareontwikkeling, en verwerk eenvoudig de nieuwste workflows op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Beheer de afhankelijkheden tussen bestanden en tools met onze unieke traceringstechniek.

Close-up van een printplaat met geïntegreerde schakelingen, condensatoren en weerstanden.

Ontwerpstromen visualiseren en controleren

Verhoog de productiviteit door complexe workloads te visualiseren en te beheren, waaronder veeleisende AI-workloads, met krachtige flowdefinitie en veilige connectiviteit. Voer stromen lokaal uit, op een batchsysteem of in de cloud.

Verhoog het gebruik van hulpbronnen

Verbeter de schaalbaarheid en het gebruik van middelen door middel van parallelle uitvoering en ingebouwde planning. Versnel de doorlooptijd met aandacht voor afhankelijkheid, plus een kleine hoeveelheid geheugen en realtime rapportage die het overzicht geeft over falende opdrachten.

Verminder de complexiteit van de flow

Behaal resultaten van hogere kwaliteit, standaardiseer ontwerpstromen en verbeter de samenwerking door de complexiteit van de flow te verminderen. Werk standaard in elke moderne programmeertaal en maak op afstand verbinding om gespiegelde beelden in realtime te delen.

Uitgelichte mogelijkheden

AI en ondersteuning van hybride workflows

Integreer met AI- en machine learning-workflows met behulp van populaire ontwikkeltalen zoals Python, Julia en Jupyter Notebook. Voeg AI- en machine learning-diensten toe aan traditionele workflows en voer een combinatie van beide soorten taken uit, waarbij je naast of bovenop Kubernetes-clusters werkt. De stromen passen zich dynamisch aan de beschikbaarheid van middelen en de resultaten van eerdere berekeningen aan.

hpcworks-flowtracer-ai-en-hybride-workflow-omgeving-as428816598-6593x4395

Besturings- en REST-API op maat

Beheer complexe workflows op Windows- of Linux x86/ARM-platforms met behulp van een opdrachtregel, een webbrowser of een volledige REST-interface voor toepassingsprogrammering (API). Kies uit interactieve, begeleide en lichtloze batchmodi en definieer stromen in de taal van uw voorkeur. Draag volledige ontwerpstromen, met tienduizenden taken en afhankelijkheden, binnen enkele seconden over met de Flow Definition Notation (FDN) op basis van JSON.

Een man met bril en neusring en een vrouw zitten aan een bureau met een computer en een koffiekopje; daarachter staat een display.

Afhankelijkheidsbeheer en -bewustzijn

Beheer de afhankelijkheden tussen bestanden en tools door flows vast te leggen en bij te werken en met tools te communiceren terwijl ze opdrachten uitvoeren die in de flows zijn opgenomen. Voorkom dat taken worden uitgevoerd totdat aan alle eerdere afhankelijkheidseisen is voldaan, zodat gebruikers snel de hoofdoorzaken van mislukte opdrachten kunnen identificeren, corrigerende maatregelen kunnen nemen en de uitvoering kunnen hervatten vanaf de punten van de storing zonder opnieuw op te starten.

Een hand houdt een van de zes bruine blokachtige vormen vast, met donkere richtingspijlen die zichtbaar zijn tegen een effen blauwe achtergrond.