Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom NXPLUS C?

De in de fabriek gemonteerde, op het type geteste Siemens NXPLUS C-schakelaar met vaste stroomonderbreker is een veelzijdige, met metaal omsloten, gasgeïsoleerde middenspanningsschakelaar voor binneninstallatie.

De gasgeïsoleerde NXPLUS C-schakelapparatuur is beschikbaar voor toepassingen met één en twee rails en wordt gebruikt in transformator- en schakelstations in een breed scala aan voedingstoepassingen. Het is ook geschikt voor maritieme toepassingen op schepen en platforms, aangezien het typegoedgekeurd is door de volgende classificatiebureaus:

  • DNV GL
  • American Bureau of Shipping (ABS)

Het speciaal ontworpen NXPLUS C Wind-model is aangepast aan de vereisten van windturbines op land en op zee.

Belangrijkste voordelen

Verminder het onderhoud

Schakelvaten die zijn ontworpen als afgedichte druksystemen, onderhoudsvrije schakelapparatuur en meegeleverde kabelstekkers maximaliseren de betrouwbaarheid van de voeding, maken installatie en bediening mogelijk zonder SF6-gaswerk, en verlagen de bedrijfskosten.

Blijf flexibel

Het gebruik van digitale secundaire systemen en gecombineerde beveiligings- en besturingsapparatuur resulteert in een duidelijke integratie in procesbesturingssystemen en de mogelijkheid om zich flexibel en eenvoudig aan te passen aan nieuwe systeemomstandigheden.

Verlaag de energiekosten

Het gebruik van SF6-isolatie resulteert in compacte afmetingen, zodat u bestaande schakel- en onderstationruimten effectief kunt gebruiken, kunt besparen op nieuwbouw en kostbare ruimte in de stad kunt besparen.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek gerelateerde bronnen en producten