Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

eMobility-partnerprogramma

Benut het potentieel van uw bedrijf en maak mobiliteit aantrekkelijk voor een betere toekomst.

Alles over ons eMobility-partnerprogramma

Maak deel uit van onze missie om eMobility te integreren in het dagelijks leven en bij te dragen aan een duurzame toekomst! Terwijl de eMobility-markt in heel Europa blijft groeien, bouwt Siemens aan een partnerecosysteem dat is ontworpen om het marktbereik uit te breiden, de uitvoering van projecten te versnellen en klanten lokaal te ondersteunen. Wij bieden u toegang tot ons bestaande laadportfolio en de mogelijkheid om u te laten certificeren en uw klanten inbedrijfstellings- en onderhoudsdiensten aan te bieden. Als u onze toewijding deelt en tegelijkertijd nieuwe zakelijke mogelijkheden wilt ontsluiten, dan is ons eMobility Partner Program de juiste plek voor u.

Waarom deelnemen aan het partnerprogramma?

Nu de eMobility-markt in heel Europa blijft groeien, bouwt Siemens aan een partnerecosysteem. In het kader van het Siemens eMobility Partner Program neemt u de verantwoordelijkheid voor de betrokkenheid van klanten en de uitvoering van projecten, ondersteund door een gestandaardiseerd productportfolio.

Vergroot uw potentieel, krijg toegang tot ondersteuning van onze service- en onderhoudsteams waar u niet in uw eentje kunt opschalen en profiteer van het merk Siemens waar klanten op vertrouwen.

Pictogram met twee personen en een locatiemarkering

Lokale aanwezigheid en ondersteuning

Siemens is actief op bijna elke Europese markt. Onze toegewijde lokale teams, met hun diepgaande marktkennis en gevestigde netwerken, bieden de lokale ondersteuning die onze partners nodig hebben om te gedijen in hun doelmarkten.

Pictogram met een laadkolom, dispenser en mobiele oplaadeenheid

Gevestigd portfolio

U krijgt toegang tot een gestandaardiseerd portfolio dat is ontworpen voor een bredere schaal, lage complexiteit en voorspelbare marges.

Pictogram met een sleutel en een schroevendraaier

Service en onderhoud

U hoeft er niet alleen mee te navigeren. Onze service- en onderhoudsteams bieden uitgebreide ondersteuning bij inbedrijfstelling, onderhoud of service. Krijg de ondersteuning die u nodig hebt: intern, via gecertificeerde partners of rechtstreeks van Siemens.

eMobility Partner Icon - Merkkracht

De kracht van het merk

Samenwerken met Siemens betekent samenwerken met een merk dat wereldwijd staat voor vertrouwen, kwaliteit en innovatie. Als onze partner profiteert u van de geloofwaardigheid en erkenning van een wereldwijde technologieleider.

Twee modellen. U beslist.

Als reseller krijgt u toegang tot ons gestandaardiseerde portfolio. Als Solution Partner kunt u zich laten certificeren en de verantwoordelijkheid voor de inbedrijfstelling en service op u nemen. Kies het model dat het beste bij uw behoeften past.

Uw functies en voordelen

Activiteit

Wederverkoper

Oplossingspartner

Siemens

Verkoop

✔

✔

❌

Installatie

Via het installatieprogramma

✔

❌

Inbedrijfstelling

Via Siemens

Indien gecertificeerd

Indien nodig

Service

❌

Indien gecertificeerd

L3/Indien nodig

Welke producten zijn beschikbaar via het eMobility Partner Program?

Als partner krijgt u toegang tot onze DC-laders SICHARGE D en Mobile.

Familiefoto met twee Sicharge D-laders die op de grond staan voor de skyline van een stad

SICHARGE D

Met een continu uitgangsvermogen van maximaal 400 kW laadt hij e-auto's en eTrucks efficiënt op. Uitgebreid met een dispenser verdubbelt hij op kosteneffectieve wijze het aantal oplaadpunten.

  • Krachtige oplader met dynamische functies voor stroomtoewijzing
  • Gestandaardiseerde configuraties op verschillende markten
  • Lage technische overheadkosten
  • Betrouwbare, bewezen technologie

Gebruikssituaties: Opladen van personenauto's en zware bedrijfsvoertuigen in stedelijke omgevingen of depots

Bezoek de productpagina van SICHARGE D

Het gegevensblad van de SICHARGE D downloaden

Mobile

Van eCar tot eTruck om overal op te laden. Deze verplaatsbare plug-and-play-oplader biedt een flexibele capaciteit van 10-40 kW. Perfect om uw elektrificatietraject te beginnen.

  • Vereist geen vaste installatie, wat een flexibele implementatie biedt
  • Compact en draagbaar ontwerp met wielen voor eenvoudig transport
  • Geen vertragingen bij de installatie of installatie

Gebruikssituaties: Opladen van voertuigen van elke omvang, in werkplaatsen, kleinere depots, locaties voor evenementen of pilootlocaties

Ga naar de productpagina van Mobile

Mobiel gegevensblad downloaden

Mobiele oplader IEC

eMobility Partner-proces: Van kans naar ondersteuning

Hoe ziet de samenwerking met Siemens als eMobility Partner eruit?

Om u een beter idee te geven van uw verantwoordelijkheden en onze ondersteuning naast een project, kunnen we u een voorbeeld geven van hoe een typisch verkooptraject eruit zou kunnen zien.

Een vergrootglas, een contract, een persoon met een vinkje.

1. Identificatie van kansen

Als partner identificeert en betrekt u kansen rechtstreeks bij eindklanten.

2. Bescherming van de deal

In de volgende stap neemt u contact op met Siemens om uw deal te beschermen, ondersteuning te krijgen en om productieplanning en -afstemming mogelijk te maken.

3. Uitlijning

We bekijken geregistreerde kansen om ervoor te zorgen dat er geen overlappende opdrachten zijn en om een duidelijke route naar de markt te creëren.

Een winkelwagentje en een oplader met een vinkje.

4. Plaatsing van de bestelling

U plaatst een inkooporder (PO) bij Siemens en wij bevestigen en voeren de bestelling uit.

5. Ondersteuning na de installatie

Geïnstalleerde laders worden ofwel rechtstreeks via Siemens in gebruik genomen, ofwel via een door Siemens gecertificeerde partner.

Hoogtepunten van het partnerprogramma

Interesse om Siemens eMobility Partner te worden?

Neem contact op met onze programmamanager
neem alstublieft contact op Will Massey