Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Goede productiepraktijken

De oplossingen van Siemens voor de farmaceutische industrie zijn in overeenstemming met de wettelijke vereisten en aanbevelingen van de GMP-gereguleerde industrie.

We kijken naar farmaceutische processen gedurende hun hele levenscyclus en over de grenzen van het systeem heen. Dit omvat producten, systemen, oplossingen en diensten, evenals onderhoud van het systeem tijdens gebruik. In deze context is gegevensintegriteit een zeer fundamenteel aspect, gaande van invoer en registratie tot langdurige archivering van relevante gegevens. De GAMP 5-gids en andere ISPE-gidsen voor goede praktijken maken deel uit van ons dagelijks werk.

Cleanroomoperator die een tablet gebruikt in een GMP-fabriek, met blauwgroene pijlen die de acceleratie symboliseren.

Voordelen

Pictogram dat symbool staat voor naleving

Zorg voor naleving en paraatheid voor audits

Standaardiseer processen, automatiseer documentatie en ondersteun de naleving van GMP, terwijl audits worden vereenvoudigd en risico's worden beperkt.

Pictogram dat symbool staat voor efficiëntie

Verhoog de efficiëntie met realtime inzichten

Gebruik gegevens in realtime om handmatige inspanningen te verminderen, fouten tot een minimum te beperken en de besluitvorming bij alle activiteiten te verbeteren.

Pictogram dat symbool staat voor kwaliteit en uitmuntendheid

Verbeter de kwaliteit en consistentie van het product

Maak monitoring, traceerbaarheid en gecontroleerde workflows mogelijk om afwijkingen te beperken en een consistente output te garanderen.

Een compleet pakket voor operaties die aan de regels voldoen

Good Manufacturing Practice (GMP) omvat een reeks nationale en internationale voorschriften en richtlijnen. We kijken naar farmaceutische processen gedurende hun hele levenscyclus en buiten de systeemgrenzen. Dit omvat producten, systemen, oplossingen en diensten volgens GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) en onderhoud van het systeem tijdens de operationele fase. In deze context is gegevensintegriteit een zeer fundamenteel aspect, gaande van invoer en registratie tot langdurige archivering van relevante gegevens.

GMP gedurende de hele levenscyclus

Op basis van ons standaardproductportfolio passen we onze oplossingen aan uw behoeften aan, zodat u vanaf het begin een gestructureerde kwalificatie- en validatieaanpak kunt integreren. Naar aanleiding van de GAMP-aanbevelingen kunnen het gereguleerde bedrijf en de systeemleverancier samen een efficiënt raamwerk opbouwen. Uw voordelen zijn producten, systemen en oplossingen die voldoen aan de wettelijke vereisten — van sensoren tot het MES.

GMP-voorschriften

De GMP-regelgeving vereist dat relevante componenten en functies van het systeem gespecificeerd en gedocumenteerd moeten worden. De behoeften van de gebruikers moeten op elk moment tijdens de levenscyclus van een farmaceutisch productiesysteem traceerbaar zijn. We zorgen ervoor dat alle Siemens-systemen en -oplossingen voor de farmaceutische industrie aan deze vereisten voldoen en deze ondersteunen.

Aanvullende richtlijnen bieden ondersteuning voor de implementatie, beoordeling en classificatie van geautomatiseerde systemen, en specificeren hoe moet worden omgegaan met elektronische dossiers en elektronische handtekeningen in geautomatiseerde systemen. Ze geven advies over onderwerpen zoals systeemvalidatie, audittrails, gebruikersbeheer, documentatie en vooral hoe de gegevensintegriteit kan worden gewaarborgd.

Handleidingen en documenten voor GMP

Hieronder vindt u de huidige ERES Compliance Responses en de GMP Engineering Manuals.

Select...
  • SIMATIC PCS 7 V10.0 — Elektronische dossiers en elektronische handtekeningen (ERES) — Engels | Duits
  • SIMATIC SIPAT V6.0 — Elektronische dossiers en elektronische handtekeningen (ERES) — Engels
  • SIMATIC WinCC V8.1 — Elektronische registraties/elektronische handtekeningen (ERES) — Engels | Duits
  • SIMATIC WinCC Unified V21 — Elektronische registraties/elektronische handtekeningen (ERES) — Engels | Duits
  • Opcenter Execution Pharma V2505 — Elektronische dossiers en elektronische handtekeningen (ERES) — Engels
  • Opcenter RD&L V2304 — Elektronische dossiers en elektronische handtekeningen (ERES) — Engels
  • Levenscyclusbeheer Polarion V2304 — Elektronische dossiers en elektronische handtekeningen (ERES) — Engels

Alles wat u nodig hebt voor Good Manufacturing Practice

Ons portfolio stelt u in staat om te voldoen aan de richtlijnen voor kwaliteitsborging van productieprocessen en -omgevingen bij de productie van geneesmiddelen en actieve ingrediënten.

Kwaliteit volgens ontwerp
Centrale gegevensverzameling om procesvariaties te evalueren
Met SIPAT maakt u centrale gegevensverzameling en realtime analyse van proces- en sensorgegevens mogelijk. De verzamelde procesgegevens kunnen worden gebruikt om procesvariaties en geavanceerde procesbeheersingsstrategieën (APC) te evalueren op basis van procesmodellen.

Krachtig, flexibel proces- en batchcontrolesysteem
Schaalbare architectuur met krachtige technische hulpmiddelen
Ons SIMATIC PCS 7-procesbesturingssysteem combineert een unieke schaalbare architectuur met krachtige technische hulpmiddelen en een breed scala aan extra functies, zoals alarmbeheer, procesveiligheid en vermogensbeheer. Een onderdeel van SIMATIC PCS 7 is SIMATIC BATCH, een zeer flexibel softwarepakket dat de implementatie van zelfs de meest complexe batchprocessen mogelijk maakt - effectief en tegen redelijke kosten.

Visualisatie en monitoring
Modulair bedienings- en bewakingssysteem
SIMATIC WinCC Unified systeem: Ons modulaire bedienings- en bewakingssysteem SIMATIC WinCC maakt de implementatie mogelijk van een uitgebreide operationele oplossing met een uniform audittraject en centrale signaleringsfuncties.

SIMATIC HMI: SIMATIC HMI-bedieningsinterfaces met aanraakschermen en roestvrijstalen fronten zijn speciaal ontworpen voor de bediening en bewaking van verwerkingsmachines in de farmaceutische industrie.

SIMATIC WinCC-uitbreidingen: Breid eenvoudig de functionaliteit uit van onze SIMATIC WinCC SCADA-systeem met uitbreidingen voor kwaliteitsinspectie, procesbeheer, diagnose en onderhoud.

Papierloze productie
Centrale tool voor productiebeheer voor slimme bioprocessen
Opcenter Execution Pharma fungeert als een centraal instrument voor productiebeheer, dat papierloze productie in de biofarmaceutische productie mogelijk maakt. Het maakt een eenvoudige integratie mogelijk van verpakkingseenheden voor eenmalig gebruik en ondersteunt de installatie en bediening van apparatuur en het hele proces door middel van elektronische werkinstructies en elektronische batchregistratie (eBR).

Naadloze overdracht van R&D en receptgegevens —
in farmaceutisch onderzoek
Met Opcenter RD&L profiteert u van een gestructureerde, maar flexibele manier om een snelle en succesvolle ontwikkeling van geneesmiddelen en een time-to-market mogelijk te maken — inclusief laboratoriumautomatisering en elektronische labnotebooks, de ontwikkeling van formules en processen, evenals specificatie- en regelgevingsbeheer