Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een man met een baard die een bril en persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, waaronder blauwe handschoenen en een mondmasker, inspecteert een artikel in een farmaceutische fabriek.

Biowetenschappelijke industrie

Verkort de time-to-market en verbeter de kwaliteit, efficiëntie en veerkracht door digitalisering en automatisering te omarmen. Maak gebruik van de modernste software en hardware van Siemens Xcelerator om uw onderzoek, productie en gebouwen te transformeren — en win de race tegen de klok.

Ga uitdagingen in de sector het hoofd met toekomstbestendige oplossingen

De biowetenschappelijke sector staat onder druk om de time-to-market te verkorten, de efficiëntie te verhogen, de ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen en zich snel aan te passen — en dat alles terwijl de duurzaamheid wordt bevorderd. Overwin deze uitdagingen met slimme infrastructuur, geavanceerde productie en een holistische benadering van digitale transformatie.

Pictogram voor Digital transformation challenges met een tableticoon waarop een gestileerd AI-brein staat afgebeeld, met een wereldbol aan de ene kant en een netwerksymbool aan de andere kant.

Digital transformation

Heroverweeg traditionele benaderingen en pas holistische digitale strategieën toe, waarbij de digitale en de echte wereld worden gecombineerd om wereldwijd concurrerend te blijven. Creëer waarde op lange termijn en ontsluit nieuwe niveaus van innovaties.

Pictogram voor de uitdagingen van Time to Market met een stopwatch, pijlen vooruit en een wereldbol die in een horizontale volgorde zijn gerangschikt.

Tijd om op de markt te komen

Versnel onderzoek en ontwikkeling met digitale oplossingen die de kloof tussen laboratorium en patiënt overbruggen, zodat u de snel evoluerende behoeften een stap voor kunt blijven.

Pictogram voor uitdagingen op het gebied van flexibele infrastructuur met gekruiste pijlen tussen het puzzelstuk en de fabriekssymbolen.

Flexibele infrastructuur en productie

Pas je aan veranderende behoeften aan via slimme gebouwen en modulaire laboratoriumruimten die 24 uur per dag herconfiguraties mogelijk maken, terwijl papierloze processen en componenten voor eenmalig gebruik zorgen voor snelle, flexibele, gepersonaliseerde productie.

Pictogram voor uitdagingen op het gebied van efficiëntie met een computerschermpictogram met een fabriekssymbool, geflankeerd door pictogrammen voor energie en groei.

Energie-efficiëntie

Realiseer tot 40% energiebesparingen door het hoge verbruik in O&O-laboratoria en productiefaciliteiten aan te pakken met een holistische aanpak en een geavanceerd gebouwbeheersysteem.

Pictogram voor duurzaamheidsuitdagingen met een CO₂-wolkpictogram met een pijl naar beneden, wat symbool staat voor verminderde emissies.

Sustainability

Versnel de vooruitgang op het gebied van elektrificatie en decarbonisatie om uw milieudoelstellingen te bereiken. Door uw activiteiten te transformeren met het digitale bedrijfsplatform Siemens Xcelerator kunt u zorgen voor duurzame rendementen.

Pictogram voor uitdagingen op het gebied van compliance met een juridisch sectiesymbool, geflankeerd door een overheidsgebouw en een symbool voor de procescyclus.

Naleving van regelgeving en kwaliteit

Zorg voor naleving van de regelgeving door middel van softwaregedefinieerde automatisering, datagestuurde processen en operationele transparantie gedurende de hele levenscyclus, inclusief producten, systemen, oplossingen en diensten in overeenstemming met de GMP-regelgeving.

Toepassingen uit de echte wereld

Ontdek oplossingen voor de hele waardeketen

Select...
Pictogram met een man in een laboratoriumjas, masker en klembord in een farmaceutische setting.

Papierloze productie met eBR-oplossingen

Stroomlijn de productie met papierloze productie. Een oplossing voor elektronische batchregistratie (eBR) biedt een betrouwbaar systeem voor effectief batchbeheer en sneller papierloos documentbeheer voor de farmaceutische industrie.

Pictogram met bovenaanzicht van een cleanroom.

Veilige en efficiënte cleanroomtechnologie

Zorg voor precisie in cleanrooms. Beheers de omgevingsomstandigheden om besmettingsrisico's tot een minimum te beperken en mensen en bezittingen te beschermen. Oplossingen op maat voldoen aan uw behoeften, evenals aan de hoogste kwaliteitsnormen en -voorschriften.

Pictogram van een roodharige vrouwelijke wetenschapper die een laboratoriumjas en een veiligheidsbril draagt en een monster vasthoudt in een laboratorium.

Digitale oplossingen voor laboratoria

Bied werknemers een veilige, efficiënte en conforme werkruimte; verhoog het comfort; en gebruik minder energie met geïntegreerde digitale laboratoriumoplossingen. In een aangename omgeving is de kans op betere resultaten groter.

Partnerecosysteem

Meer dan 1.000 producten en steeds meer

Siemens biedt uitgebreide producten, oplossingen en diensten, maar een belangrijk onderdeel van ons model is om nauw samen te werken met betrouwbare partners. Onze partners breiden ons aanbod uit, zodat u altijd een betrouwbare oplossing beschikbaar hebt.

Laten we de productie verbeteren, door het ecosysteem in staat te stellen additieve toepassingen in verschillende sectoren te ontwerpen, te produceren en te gebruiken.

Meer informatie >

Ontdek hoe digitalisering er voor u uit kan zien

Gegevens zorgen ervoor dat de biowetenschappelijke sector reageert op de marktdynamiek. Doorgaans verbruiken O&O-laboratoria acht tot tien keer zoveel energie als normale kamers. In de farmaceutische industrie maken de kosten van de exploitatie van productie-installaties een groot deel uit van de totale kosten van het bedrijf. Door u te concentreren op waardecreatie op lange termijn kunt u tot 40% energie besparen of de operationele kosten tot 20% verlagen.

Digitale medische interface met wetenschappelijke iconen die farmaceutisch onderzoek en technologie vertegenwoordigen.

Ontdek onze bronnen voor biowetenschappen