Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Applicatie uit de echte wereld

Zorg voor brandveiligheid in alle zorginstellingen

De zorg mag niet in gevaar worden gebracht, net als de brandbeveiliging. Detecteer bedreigingen eerder, reageer sneller en zorg ervoor dat ze aan de regels voldoen met aangesloten branddetectiesystemen die zijn ontworpen om omgevingen in de gezondheidszorg te beschermen en tegelijkertijd de dagelijkse activiteiten en patiëntenzorg te beperken.

Personeel in de gezondheidszorg dat brandveiligheidssystemen bewaakt met alarmen, sensoren, bewegwijzering bij de uitgang en een blusapparaat.

Uitdaging

Ziekenhuizen worden geconfronteerd met complexe uitdagingen op het gebied van brandveiligheid, waarbij de bescherming van patiënten, personeel en kritieke infrastructuur moet worden afgewogen tegen ononderbroken klinische operaties. Beperkte toegang tot klinische ruimten, beveiligde kamers, operatiekamers en patiëntenkamers vertraagt vaak essentiële brandveiligheidsinspecties, tests en onderhoud. Ziekenhuizen bevatten uiteenlopende brandgevaren, van commerciële keukens en medische apparatuur tot zuurstofrijke omgevingen en elektrische systemen. Zorginstellingen moeten voldoen aan strenge brandveiligheidsvoorschriften en accreditatienormen, zonder tolerantie voor systeemstoringen of niet-naleving.

Oplossing

Door detectie-, alarm- en onderdrukkingssystemen in elk gebouw en elke zone aan elkaar te koppelen, hebben facilitaire teams een enkel, realtime overzicht van de brandveiligheidsstatus. Cloudconnectiviteit vergroot dat inzicht op alle locaties, autonome zelftests verminderen handmatige inspecties in bezette ruimten en continue monitoring identificeert nieuwe risico's voordat ze problemen met de naleving worden. Het resultaat is een brandbeveiligingssysteem voor ziekenhuizen dat klaar blijft voor inspecties zonder extra handmatige werklast.

Reageer elke keer sneller

Maak een snelle, gecoördineerde respons mogelijk met geïntegreerde detectie, alarm en onderdrukking in meerdere gebouwen en zones.

Bekijk het overal vandaan

Krijg realtime inzicht in brandalarmen, storingen en systeemstatus op verschillende locaties, zelfs buiten de campus.

Controleer de toestand van het systeem zonder onderbreking

Geautomatiseerde zelftests van branddetectoren en alarmapparatuur helpen om de paraatheid te controleren en problemen vaker te identificeren zonder de werking te onderbreken.

Blijf naleving een stap voor

Zet gecentraliseerde logboekregistratie en digitale documentatie om in dossiers die klaar zijn voor audits voor inspecties en accreditatie.

Problemen met het brandsysteem vroegtijdig identificeren

Diagnostiek op afstand, toezicht op binnenkomende rook en monitoring van de toestand van het systeem helpen problemen te identificeren voordat ze uitmonden in storingen of problemen met de naleving.

Maak klinische en facilitaire teams vrij

Beperk de handmatige coördinatie en tests ter plaatse, zodat teams zich kunnen concentreren op patiëntenzorg, niet op papierwerk.

Aanbevolen oplossingsgebieden

Hoe aan de slag te gaan met brandveiligheid

Select...

Geconnecteerde brandveiligheid die een snellere, gecoördineerde respons mogelijk maakt

Breng detectie, alarm en onderdrukking samen in elk gebouw en elke zone, zodat een brand één gecoördineerde reactie uitlokt, en niet meerdere losgekoppelde reacties.

  • Branddetectie-, alarm- en blussystemen die geïntegreerd en onderling verbonden zijn in meerdere gebouwen en zones
  • Vroegtijdige branddetectie om hinderlijke alarmen te verminderen en tegelijkertijd de gezondheid van de detector en de gereedheid van het systeem te ondersteunen
  • Nauwkeurige adressering op apparaatniveau om snel de locatie van het incident te identificeren
  • Geïntegreerde alarmerings- en blusmogelijkheden versnellen de respons en helpen de verspreiding van brand te beperken voordat dit gevolgen heeft voor mensen, operaties of kritieke infrastructuur
  • Geïntegreerde gasdetectie en waterlekkagebewaking ter bescherming tegen extra gevaren in de faciliteit

Gecentraliseerde monitoring, registratie van gebeurtenissen en rapportage van de systeemstatus ondersteunen gecoördineerde respons, inspecties, audits en conformiteitsdocumentatie.

Product | Sinorix brandbestrijding
Product | Detectie van brandveiligheid

Uitdaging van de klant

Zorgomgevingen die continu bezet zijn, moeten brand snel detecteren en erop reageren, terwijl ze voldoen aan strenge nalevingsvereisten. Niet verbonden systemen beperken het zicht, vertragen de respons en verhogen de onderhoudsinspanning.

Belangrijkste voordelen

  • Snellere, gecoördineerde brandbestrijding in gebouwen en kritieke ruimten
  • Meer vertrouwen in de gereedheid en naleving van het systeem
  • Minder onderbrekingen in de patiëntenzorg en de dagelijkse activiteiten

KPI's

  • Reactietijd bij een brand
  • Dekking van systeemintegratie in alle gebouwen
  • Het slagingspercentage van de nalevingsaudit

Zorg ervoor dat alle zorginstellingen paraat zijn voor brandveiligheid

Brandveiligheid in de gezondheidszorg gaat verder dan naleving van de regelgeving. Van geconnecteerde branddetectie en bewaking in de cloud tot autonome tests en digitale diensten, onze experts kunnen helpen om de brandveiligheid te verbeteren, naleving te ondersteunen en operationele onderbrekingen te verminderen. Bescherm patiënten, personeel en kritieke infrastructuur met een proactievere aanpak van brandveiligheid.