Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Cerberus Nova-branddetectoren?

Siemens Cerberus Nova-detectoren lopen voorop op het gebied van branddetectie van de volgende generatie en zijn naadloos geïntegreerd in het Siemens brandveiligheidsecosysteem. Deze detectoren met IoT-ondersteuning die verbonden zijn met de cloud transformeren brandveiligheid van een reactieve noodzaak naar een proactieve, intelligente en verbonden oplossing.

Cerberus Nova-detectoren zijn ontworpen voor het digitale tijdperk en bieden intelligente bescherming die vooruitkijkt. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de complexe eisen van moderne omgevingen zoals zorginstellingen, datacenters en commerciële gebouwen, waar uptime, veiligheid en operationele efficiëntie van het grootste belang zijn. Bij deze detectoren gaat het niet alleen om het detecteren van brand; het gaat ook om intelligente aanpassingen, voorspellende inzichten en om ervoor te zorgen dat de veiligheidsinfrastructuur van uw gebouw klaar is voor de toekomst.

Met Cerberus Nova-detectoren krijgt u het vertrouwen om vooruit te blijven gaan, door te zorgen voor continue veiligheid, soepele werking en ononderbroken productiviteit, zodat u zich kunt concentreren op wat uw bedrijf drijft.

Belangrijkste voordelen

Bedrijfsactiviteiten en reputatie beschermen

Voorkom valse alarmen en onnodige evacuaties:

  • Verlaag het aantal valse alarmen aanzienlijk
  • Voorkom storende en kostbare evacuaties
  • Onderhouden van ononderbroken bedrijfsactiviteiten
  • Het vertrouwen van de inzittenden verbeteren

Maximaliseer de inzetbaarheid en productiviteit

Continue bescherming zonder testonderbrekingen:

  • Minimaliseer de uitvaltijd
  • Verminder de noodzaak van servicebezoeken ter plaatse
  • 24/7 geverifieerde bescherming zonder handmatige controles
  • Onmiddellijke waarschuwingen als de detectorfunctionaliteit in gevaar is

Verlaag de totale eigendomskosten

Lagere upgradekosten en operationele kosten op lange termijn:

  • Verlaag de moderniseringskosten in vergelijking met een volledige vervanging van het systeem
  • Verkort de installatietijd
  • Verlaag de operationele kosten met bewaking op afstand
  • Bestaande infrastructuur beschermen

Ondersteun uw doelstellingen voor efficiënt gebruik van hulpbronnen

Ontworpen om middelen efficiënt te gebruiken en langdurig gebruik te ondersteunen:

  • Minder en secundaire materialen in geselecteerde componenten
  • Basisstations en bekabeling hergebruiken; firmware-updates helpen de levensduur van het systeem te verlengen
  • Diagnostiek op afstand helpt het aantal bezoeken ter plaatse te verminderen

Verkrijg volledig inzicht en controle

Monitoring op afstand en voorspellend onderhoud:

  • Controleer de gezondheid van de detectoren op meerdere locaties
  • Ontvang onmiddellijk mobiele meldingen
  • Waarschuwingen voor voorspellend onderhoud voorkomen problemen voordat ze kritiek worden

Maak uw investering toekomstbestendig

Aanpassen aan nieuwe vereisten zonder dat de hardware hoeft te worden vervangen:

  • Firmware kan worden bijgewerkt voor continue verbeteringen en naleving van de regelgeving
  • Schaalbare architectuur groeit mee met uw behoeften
  • Voorkom vroegtijdige veroudering
  • Investeringsbescherming op lange termijn

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen