Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
TOEPASSING IN DE ECHTE WERELD

Plug-and-Play-energie-eenheden voor de productie van batterijen

Geprefabriceerde en volledig geteste E-House-stroomdistributiecentra op locatie ondersteunen de modulaire bouw en snelle opschaling van batterijfabrieken. De oplossing in containers vermindert de complexiteit, verkort de doorlooptijden en verlaagt de CAPEX in vergelijking met conventionele substations.

Persoon aan een bureau die wijst naar een 3D-ontwerpmodel op twee monitoren, met een toetsenbord, pennenhouder en kantoorartikelen zichtbaar in een lichte werkruimte.

Uitdaging

Projecten voor de productie van batterijen worden steeds complexer omdat de productie wordt geschaald van proeflijnen naar installaties op grote schaal. Tegelijkertijd moeten organisaties het hoofd bieden aan tekorten aan gekwalificeerde projectmiddelen, strakke uitvoeringstermijnen en CAPEX-beperkingen. Er is ook een groeiende behoefte aan gestandaardiseerde en modulaire stroomdistributiesystemen, terwijl de transparantie over OPEX-besparingen beperkt blijft bij een grote vraag naar energie.

Oplossing

Geprefabriceerde E-House-stroomdistributiecentra in containers maken een modulaire en gestandaardiseerde implementatie mogelijk. Ze verminderen de complexiteit van projecten, ondersteunen snellere bouwtijdlijnen en maken een schaalbare stroomverdeling mogelijk die is afgestemd op de toename van de productie.

Voordelen

  • Verminder de complexiteit van projecten en beperk het risico op tijdlijnen
  • Versnel de totale doorlooptijd van het project
  • Lagere CAPEX en OPEX vergeleken met conventionele substations
  • Schaal de stroomverdeling op in lijn met de groei van de productie
Industriële faciliteit met meerdere Siemens-containereenheden en -tanks die buiten zijn geïnstalleerd, gelegen op een grindterrein met groene velden en glooiende heuvels op de achtergrond.

Hoe gaat u aan de slag

Infrastructuur voor de productie van batterijen, visueel

Geprefabriceerde eenheden inzetten

Implementeer geprefabriceerde en volledig geteste E-House-eenheden op een andere locatie om een infrastructuur voor stroomdistributie op te zetten.

Infrastructuur voor de productie van batterijen, visueel

Integreer modulaire infrastructuur

Integreer de modulaire oplossing in containers in de totale installatiebouw om de complexiteit te verminderen en een snellere uitvoering te ondersteunen.

Infrastructuur voor de productie van batterijen, visueel

Vermogen opschalen met productie

Breid het stroomdistributiesysteem uit en schaal het in lijn met de verhoging van de productie, aangevuld met digitale monitoring en energiebeheer om transparantie en geoptimaliseerde werking te ondersteunen.

Geprefabriceerde en vooraf geteste opstelling

E-House-oplossingen worden volledig geprefabriceerd, geassembleerd en op een andere locatie getest, waardoor de installatie-inspanningen ter plaatse worden beperkt en een meer voorspelbare implementatie wordt ondersteund.

Modulair ontwerp in containers

De oplossing wordt geleverd als een eenheid in een container, wat een flexibele installatie mogelijk maakt en ondersteuning biedt voor modulaire constructiebenaderingen voor batterijfabrieken.

Schaalbare architectuur voor stroomdistributie

De modulaire architectuur maakt een flexibele uitbreiding van het stroomdistributiesysteem mogelijk door gestandaardiseerde eenheden toe te voegen naarmate de capaciteitsvereisten evolueren.