Bij Belangrijke energie, Siemens laat zien hoe elektrificatie echt veilig, digitaal en duurzaam kan worden gemaakt. In een context waarin 65% van de Italiaanse bedrijven in de energiesector beschouwen elektrificatie als de meest effectieve manier om koolstofneutraliteit te bereiken, ons doel is duidelijk: om netwerken en infrastructuren om te zetten in intelligente systemen die klaar zijn voor de toekomst.
Volgens de Siemens-infrastructuur Transitiemonitor 2025, 74% van de Italiaanse energiebedrijven zijn van mening dat slimme netwerken en beheersoftware sleutelfactoren zijn voor de integratie van hernieuwbare energie en het verbeteren van de efficiëntie. Maar 73% geeft aan dat de netinfrastructuur ontoereikend is vertraagt de overgang.
Om deze reden biedt Siemens oplossingen die activa, gegevens en processen integreren, waardoor organisaties anticipeer op risico's, optimaliseer het energieverbruik en zorg voor continuïteit van de dienstverlening.