Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

DIRTT Environmental Solutions

DIRTT is een leider op het gebied van geprefabriceerde, modulaire constructies en levert systemen voor meerdere sectoren voor biowetenschappen, de commerciële sector, de gezondheidszorg, het onderwijs, de horeca en de openbare sector. Onze bouwoplossingen combineren fysieke producten met digitale hulpmiddelen om hoogwaardige interieurs te leveren met ontwerpvrijheid, efficiëntie en voorspelbare kosten, planningen en resultaten. De DIRTT-oplossingen worden in 21 dagen of minder nauwkeurig op locatie geproduceerd en zijn klaar voor snelle en schone installaties, waardoor de bouwplanning met wel 30% wordt verkort. De modulariteit van DIRTT is ontworpen voor aanpassingsvermogen op lange termijn en vereenvoudigt het doorlopend onderhoud en maakt het mogelijk interieurs aan te passen of opnieuw te configureren naarmate de behoeften veranderen.
dirtt

Sectoren

  • Construction and real estate

  • Machine building

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Data center

  • Life science

Beweging

Build
Breidt een Siemens Xcelerator-product/-oplossing uit of bouwt hierop voort door een nieuw product te creëren, of creëert een nieuwe klantoplossing via integratie van het Siemens Xcelerator-product en eigen product

Beschikbare producten

DIRTT Timber Render

DIRTT Timber Frame

Traditioneel vakmanschap ontmoet geavanceerde productie op maat met DIRTT Timber Frame.
DIRTT-wandsysteem - massieve, glazen en gecombineerde wanden

DIRTT Walls

Transformeer de ruimte met het brede assortiment modulaire wanden van DIRTT, ontworpen voor maatwerk, constructie-efficiëntie en aanpassingsvermogen op lange termijn.
DIRTT Casework Render

DIRTT Casework

Gefabriceerde kasten, kasten en opslagoplossingen worden volledig gemonteerd ter plaatse geleverd en zijn klaar voor efficiënte installatie in een fractie van de tijd.
DIRTT Headwall-systeem voor de gezondheidszorg

DIRTT Headwalls

Een geprefabriceerd, modulair en multifunctioneel medisch kopwandsysteem dat is ontworpen voor meer efficiëntie in de bouw en prestaties op lange termijn.
DIRTT Access Floors Render

DIRTT Access Floors

Een onopvallende toegangsvloer met vaste hoogte die een aanpasbare basis vormt voor verbonden infrastructuur.
DIRTT Doors Render

DIRTT Doors

Ons assortiment nauwkeurig ontworpen en aanpasbare binnendeuren integreert naadloos in uw ruimte voor stijl, functionaliteit en flexibiliteit.
DIRTT Modular Electrical System

DIRTT Modular Electrical System

Ondersteun uw behoeften op het gebied van verbonden infrastructuur en help uw bouwproject te stroomlijnen met het geprefabriceerde, modulaire elektrische systeem van DIRTT.
ICE Software Render

ICE® Software

ICE is een krachtige visuele specificatie- en configuratiesoftware die een brug slaat tussen verkoop en levering, waardoor ontwerp en productie worden gestroomlijnd.
DIRTT Networks Render

DIRTT Networks

Onze modulaire, snel aansluitbare optische LAN-oplossingen (OLAN) bieden een toekomstbestendige, efficiënte en veerkrachtige oplossing voor de behoeften op het gebied van verbonden infrastructuur.
Cove Treatment Area van DIRTT Render

COVE™ Treatment Area

COVE is een geprefabriceerde behandelruimte voor de gezondheidszorg waarin alle noodzakelijke elementen van een standaard examenruimte zijn geïntegreerd in een fractie van de grootte.