Waarom De toekomst van patiëntenzorg?
Het COVE Clinical Observation Vertical Exam betwist het idee dat meer ruimte gelijk staat aan betere zorg. Naarmate codes en praktijken veranderen, staan gezondheidsstelsels onder toenemende druk om hun ruimte te maximaliseren. U hebt een manier nodig om bestaande gebouwen te laten evolueren om de vierkante meters te optimaliseren zonder dat dit ten koste gaat van de functie of de patiëntervaring. Het moet ook worden gedaan op een manier die de verstoring van uw instelling en de zorg die u verleent, beperkt. Als gefabriceerde module voor de gezondheidszorg biedt COVE alle essentiële functies van een standaard onderzoeksruimte in een aanzienlijk kleinere ruimte. Verhoog de doorvoer van uw afdeling door spoedeisende zorgpatiënten met een lage acute zorg sneller te verwerken. Verlaag uw bouwschema door gebruik te maken van de kracht van geprefabriceerde, modulaire constructie met DIRTT. Verbeter de patiëntenzorg. Verkort de wachttijden. Zorg voor een betere operationele optimalisatie zonder in te boeten aan design of duurzaamheid.