Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

De toekomst van universiteiten opnieuw definiëren

De Universiteit van Birmingham (UoB) is een wereldwijd partnerschap aangegaan met Siemens om van haar campussen in Birmingham, het VK en in Dubai een van de slimste campussen met een netto-nul ter wereld te maken.

Smart Net Zero-campussen ontwerpen

Om tegen 2045 netto-nul te zijn, heeft de Universiteit van Birmingham toegezegd haar campussen in Edgbaston en Dubai tot de slimste, intelligentste en duurzaamste ter wereld te maken.

Luchtfoto van de historische campus van de Universiteit van Birmingham, centraal gelegen in de stad.

Netto nul, kostenbesparingen en nieuwe mogelijkheden

Om haar doel te bereiken is de universiteit - een van de grootste in het VK - een wereldwijd partnerschap aangegaan met Siemens. Het partnerschap richt zich op infrastructuur, onderzoek en onderwijs, met de nadruk op digitale transformatie. Het omvat samenwerking op uiteenlopende gebieden, zoals energie, vermindering van de CO2-uitstoot, transport, big data, IoT en zelfs gezondheidszorg.

Het partnerschap omvat ook toegang tot een grote verscheidenheid aan datasets die in het curriculum kunnen worden geïntegreerd, evenals een volledig uitgewerkt plan om de universiteit op een commercieel en technisch haalbare manier over te zetten naar een netto-nulpunt tegen minimale kosten, waardoor onderwijs, onderzoek en het leven op de campus aantrekkelijker en zeer duurzaam worden gemaakt in sociale, ecologische en economische zin.

3.000 ton geschatte jaarlijkse CO2-reductie

23k sensoren geïnstalleerd

2045 doeljaar voor een campus met nul

Het gebruik van sensoren, het Internet of Things (IoT) en een digitale versie van het energiesysteem op de campus maken het mogelijk om de transparantie over het gebruik van gebouwen, de verwarming en het energieverbruik te vergroten. Digitale sensoren, gegevensanalyse, kunstmatige intelligentie en machine learning bieden een betrouwbare basis voor uitgebreide optimalisatie van het volledige energiesysteem, inclusief gedistribueerde stroomopwekking uit hernieuwbare bronnen, energieopslag, HVAC en mobiliteit. Op deze manier kan een betrouwbaar stappenplan worden ontwikkeld om zowel netto nul als energiekostenoptimalisatie te bereiken.

Tegelijkertijd creëert de enorme hoeveelheid nauwkeurige gegevens die beschikbaar zijn nieuwe onderwijs- en onderzoeksmogelijkheden: het project omvat de grootste uitrol van IoT-technologie op elke universiteitscampus ter wereld tot nu toe, wat een enorm onderzoekspotentieel biedt. Bovendien zijn er al meerdere promovendi gesponsord door Siemens, en er is potentieel voor nog eens 20 promovendi in de komende jaren.

Samenwerking met een partner als Siemens is de eerste stap op weg naar een campus die net nul is. We gaan de manieren waarop we de campus gebruiken, hoe we de infrastructuur gebruiken, hoe mensen werken en hoe ze leren efficiënter maken. En naarmate de slimme campus en de beschikbare gegevens ons meer over deze factoren leren, zullen ze bijdragen aan een gedragsverandering die ons hopelijk naar precies de plek brengt waar we moeten zijn.
Professor Tim Jones, Provoost en onderdirecteur, Universiteit van Birmingham

Digitale technologieën die het leven op de universiteit zullen veranderen

Het project wordt in verschillende stappen uitgevoerd, waarbij Siemens op lange termijn advies geeft aan de Universiteit van Birmingham. Nu de eerste fase na twee jaar bijna voltooid is, is er al een hele reeks technische oplossingen geïmplementeerd.

Minder energieverbruik voor verlichting

Een belangrijk verlichtingsprogramma zal het elektriciteitsverbruik aanzienlijk verminderen. De introductie van LED-verlichtingsapparaten in combinatie met sensoren voor automatische aanpassing van het lichtniveau om gebruik te maken van het omgevingsdaglicht zal de energiebehoefte voor verlichting aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd een intelligente campus creëren: de sensoren meten het omgevingslicht samen met beweging (mensen in de kamer), het energieverbruik en de temperatuur, waardoor een uitgebreide optimalisatie van ruimte- en energiegebruik mogelijk wordt, evenals nieuwe onderzoeksmogelijkheden.

Gebouwbeheer op orde brengen

Siemens ontdekte dat veel gebouwen verouderde beheersystemen hadden die de digitale en IoT-voordelen beperkten. Het stelde voor om oude controllers te vervangen door moderne apparatuur en ondersteunde de implementatie van de nodige upgrades.

Verbeterd energiebeheer

Er is nieuwe software voor energiebeheer geïmplementeerd om de prestaties van energie-intensieve apparatuur tot in detail te controleren. Dit maakt een betere efficiëntie mogelijk en helpt, met apparaten die geschikt zijn voor communicatie, ook om de onderhoudskosten te verlagen.

Een einde maken aan de verspilling van verwarmingsenergie

De introductie van verschillende verwarmingsupgrades, zoals de uitrusting van alle radiatoren met automatische ventilatieopeningen, helpt de manier waarop elk gebouw wordt verwarmd te verbeteren. Dit helpt de kosten te verlagen en tegelijkertijd het comfort in de gebouwen te verbeteren.

Studenten studeren in een heldere bibliotheek, zichtbaar door een uitsparing in de vorm van een „X” op een donkerblauwe achtergrond.

Maak van uw campus een innovatiecentrum

Siemens Xcelerator helpt bij het creëren van efficiënte, veilige en duurzame campussen en het versnellen van digitale transformatie.

Het goede voorbeeld geven

Door het gebruik van digitale technologieën zullen gegevens en informatie worden ontsloten die kunnen worden gebruikt om de routekaart van de universiteit naar netto-nul te ondersteunen. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden voor levende laboratoria die veel verder reiken dan de campus.

Universiteitscampus en industriële faciliteit zijn verbonden door richtingspijlen, wat neerkomt op een slim ecosysteem voor levende laboratoria.

Levend laboratorium

De campus van de Universiteit van Birmingham in Edgbaston wordt een slim levend laboratorium: een groot demonstratie-ecosysteem op stadsschaal dat samenwerkt met het industriële energiepark in het nabijgelegen Tyseley.

Gebouw met bliksemschicht, lamp en vinkje, dat een demonstratie van energietechnologie voorstelt.

Demonstrator voor energietechnologie

Het nieuwe Energy Accelerator-gebouw zal een demonstratiemodel zijn, waar nieuwe energietechnologieën kunnen worden geïntegreerd, getest en in gebruik genomen.

Rijen mensen naast een afstudeerpet en een bliksemschicht, wat staat voor baanbrekend onderwijs in energiedisciplines.

Baanbrekend onderwijs

In de komende 10 jaar zal de Universiteit van Birmingham tot 1.000 afgestudeerden en meer dan 200 mensen opleiden tot doctoraal niveau in disciplines in de energiesector die essentieel zijn voor de overgang naar netto nul.

Stadsgezicht van Shanghai bij nacht met intelligente infrastructuur

Financiering: Het beschikbare budget optimaal benutten

Om haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en CO2-uitstoot te halen, ondanks budgettaire beperkingen, heeft de Universiteit van Birmingham Siemens geselecteerd als strategische partner voor het leveren van gebouwefficiëntie als een service (BEaaS) met gegarandeerde resultaten op het gebied van energie-efficiëntie. De universiteit betaalt servicekosten voor technologie en diensten over een periode van 10 jaar; Siemens Financial Services (SFS) financiert de onderliggende technologie op basis van een huurovereenkomst voor een hoofdaannemer.

Meer informatie over financieringsmogelijkheden

Laten we samen uw slimme en duurzame campus creëren

Bent u een faculteitslid, een campusontwikkelaar, een architect, een planner, een bouwer of een campusexploitant? Wilt u dat uw campusproject een duurzame waarde heeft? Neem gerust contact op via het onderstaande formulier.

Campus van de Universiteit van Birmingham met twee studenten voor een glazen ingang