Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Hightech helpt Pfizer de race tegen de klok te verslaan

Nieuwe ziekten vereisen nieuwe medicijnen en nieuwe vaccins: snel en wereldwijd beschikbaar, tegen consistente, hoge kwaliteit en betaalbare prijzen. In zijn nieuwe faciliteit met hoge inperking in Freiburg, Duitsland, vertrouwt Pfizer op de modernste technologieën van Siemens om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Zeer efficiënte automatiseringssystemen voor zeer effectieve medicatiebehoeften

Moderne medicijnen maken vaak gebruik van zeer actieve stoffen. Bij de omgang met deze stoffen moet aan de hoogste veiligheidsnormen worden voldaan om werknemers en het milieu te beschermen. In de nieuwe HighCon-fabriek in Freiburg, Duitsland, vertrouwt Pfizer op digitale oplossingen van Siemens om een bijzonder veilige, efficiënte en duurzame productie te garanderen.

40% minder energieverbruik

Het Desigo CC gebouwbeheerplatform verlaagt het energieverbruik voor milieubeheersing met wel 40% in vergelijking met traditionele faciliteiten.

12B pillen die jaarlijks worden geproduceerd

De HighCon-fabriek produceert elk jaar tot 12 miljard pillen, wat Pfizer een groot voordeel geeft wat betreft snelle, efficiënte productie.

3/4 Samenspel tussen OEB en veiligheid

Voor de productie van geneesmiddelen uit de categorie OEB 4 wordt gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen van OEB 3.

Visueel van Pfizer.

Digitalisering maakt GMP efficiënt

Digitalisering en automatisering zijn de magie achter ultramoderne en complexe fabrieken, zoals de HighCon-fabriek van Pfizer in Freiburg, Duitsland. Een speciaal ontwikkeld, holistisch digitaal portfolio van Siemens combineert software en automatiseringsoplossingen voor snelle en veilige productie. Naast een constant hoge productkwaliteit is naleving van Good Manufacturing Practice (GMP) bijzonder belangrijk. Dankzij de Manufacturing Operations Management-oplossing (MOM) is de productie volledig gedigitaliseerd en papierloos.

Dankzij de intelligente koppeling van machines en processen kan de Pfizer-fabriek in Freiburg flexibeler, sneller en met minder druk op hulpbronnen produceren.
Günther Bechmann, Projectmanager HighCon-fabriek, Pfizer

Bijzonder veilig: HighCon en gebouwautomatisering van Siemens

Zeer actieve ingrediënten helpen patiënten zelfs in de kleinste doses. Tijdens de productie moeten ze echter met de grootste zorg worden behandeld. HighCon-installaties zorgen voor maximale zuiverheid en veiligheid voor mensen en producten. De Pfizer-fabriek in Freiburg kan medicijnen produceren in de categorie OEB 4. Dankzij een speciaal inperkingsconcept en innovatieve technologieën die worden bewaakt en bestuurd door Building Services van Siemens, hebben werknemers alleen persoonlijke beschermingsmiddelen van OEB 3 nodig. Dit betekent optimale productieomstandigheden en maximale veiligheid, mogelijk gemaakt door innovatieve technische bouwapparatuur.

Visueel van Pfizer.
Desigo CC maakt het mogelijk dat veel systemen met elkaar communiceren en samenwerken via een gecentraliseerd controlecentrum. Het platform vormt daarom de technologische ruggengraat voor een slimme gebouwinfrastructuur.
Andreas Bühring, Verkoopmanager, Siemens Smart Infrastructure
pfizer visueel.

Slimme automatisering voor duurzame farmaceutische productie

Om ervoor te zorgen dat de HighCon-fabriek zowel uiterst efficiënt als duurzaam is, bewaakt en controleert Building Services van Siemens het speciale inperkingsconcept en de bijbehorende innovatieve technologieën. Het Desigo CC gebouwbeheerplatform verzamelt alle gebouw- en productiegegevens. De intelligente koppeling en visualisatie van de gegevens vermindert het energieverbruik voor milieubeheersing met wel 40% in vergelijking met traditionele faciliteiten. Dat gebeurt met een indrukwekkende productiviteit: elk jaar worden er in Freiburg tot 12 miljard pillen geproduceerd, wat Pfizer een waardevolle voorsprong geeft in de race tegen de klok.