Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Samenwerken op een hoger niveau voor start-ups op het gebied van biowetenschappen

Flexibele werkplekken zijn niets nieuws. Behalve in een laboratoriumomgeving. Dat is het idee achter Life Science Factory in Göttingen, Duitsland: 3.300 m² aan moderne laboratoria, open kantoren en ruimte voor prototyping, die start-ups op het gebied van biowetenschappen alles bieden wat nodig is om hun visies om te zetten in realiteit.

Verbeter uw biowetenschapsspel

Zelfs als ideeën op een schoon vel papier de wereld binnenkomen, is geavanceerde technologie nodig om ze in realiteit om te zetten. In de biowetenschappen betekent dit in de eerste plaats laboratoriumruimte. Dat is waar de Life Science Factory zich onderscheidt: ze biedt volledig uitgeruste, flexibele laboratoria die nieuwe bedrijven het ideale startpunt bieden om onderzoek te doen en hun product klaar te maken voor een succesvolle markttoegang.

Klaar voor nieuwe spelers

De grootste kracht van de Life Science Factory is niet alleen het slimme ecosysteem, maar ook de diversiteit van de gebruikers. Mensen uit alle takken van de biowetenschappen brengen hun eigen concepten en ideeën naar een gemeenschappelijke ruimte, waar technologie de basis vormt voor creativiteit, innovatie en co-creatie.

Dr. Katrin Wallbrecht, labmanager bij de Life Science Factory

Een laboratoriumruimte gemaakt om het onverwachte te verwachten

Wat Dr. Katrin Wallbrecht, labmanager bij de Life Science Factory, het meest enthousiast maakt, is de flexibiliteit. De infrastructuur moet voldoen aan vereisten die zo snel als elke zes maanden kunnen veranderen. En het doet het heel goed. Het geheim zit hem in het dak: het bestaat uit een flexibel rooster dat het mogelijk maakt om laboratoriumbanken te voorzien van alle benodigde middelen voor een specifiek project.

Maar de Life Science Factory gaat niet alleen over infrastructuur; het gaat ook over het delen van kennis over veilig en efficiënt gebruik van laboratoria, het gebruik van apparatuur en, uiteindelijk, hoe je een lab runt.

Een omgeving die helpt om grenzen te verleggen

Jordi Morales, CTO bij Cultimate Foods, was op zoek naar een ruimte om celculturen te ontwikkelen. De Life Science Factory had één groot voordeel: laboratoriumruimten uitgerust met de nieuwste technologie die normaal niet financierbaar zouden zijn voor een start-up. Dus in plaats van miljoenen euro's te investeren in apparatuur, zou Jordi tijd kunnen investeren in de ontwikkeling van zijn product.

Maar Jordi kreeg meer dan hij had gehoopt: de nieuwste technologie en een moderne omgeving die bij uitstek geschikt zijn om bezoekers te verwelkomen, ideeën te presenteren en concepten te ontwikkelen voor verdere uitbreiding.

Lees meer over de start-up op het gebied van voedingstechnologie die vet verbouwt om plantaardig vlees smakelijker te maken

Jordi Morales, CTO bij Cultimate Foods

Christian Wirsching, CEO van Cinference

Een plek die meegroeit met uw behoeften

Christian Wirsching, CEO van Cinference, maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om medicijnen op basis van eiwitten te maken. Als start-up was hij op zoek naar twee dingen: een ultramoderne laboratoriumruimte en ondersteuning op het gebied van netwerken, financiering en coaching.

De Life Science Factory biedt precies dat. Christian waardeert vooral het zeer flexibele ruimteconcept: door vergaderzalen te gebruiken, te 3D-printen in het makerslaboratorium en het exacte aantal labbanken te boeken, kan hij zijn bedrijf laten groeien, precies zoals hij dat wil.

Een speeltuin voor nieuwe ideeën

Een gebouw kan maar zo flexibel en slim zijn als het concept erachter en de technologie erin. In de Life Science Factory is de gebouwautomatiseringstechnologie van Siemens het levende bewijs dat een slimme, veilige en efficiënte laboratoriumomgeving net zo flexibel kan zijn als een co-working kantoorruimte.

Gebouwplanners en Siemens-medewerkers

Vind uw gamechanger

Select...
De medewerker van Life Science Factory werkt met modulaire software.

Modulair van ontwerp

De volledige laboratoriumruimte met alle componenten, zoals zuurkasten, ruimteregeling en primaire apparatuur, is volledig modulair ontworpen. Elke kamer is verdeeld in segmenten die binnen 24 uur kunnen worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.

Het geheim achter deze flexibiliteit zit in Desigo CC en bijpassende controllers. Medewerkers van Life Science Factory kunnen segmenten en hun installaties toewijzen via drag and drop zonder extra programmering of externe service. Het aanpassen van laboratoriumruimten is slechts een kwestie van klikken. Toekomstbestendige interfaces zoals BACnet zorgen ervoor dat de geïnstalleerde basis kan worden uitgebreid voor maximale flexibiliteit gedurende de hele levenscyclus.

Donkerblauwe achtergrond met een grote gestileerde X-vormige uitsparing die een helder, modern laboratoriuminrichting onthult met witte kasten, werkbladen en grote ramen.

Ontdek het Siemens Smart Lab Ecosystem

Stelt benchmarks vast op het gebied van veiligheid, flexibiliteit en efficiëntie en biedt flexibele oplossingen voor biowetenschappelijke toepassingen.