Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Casestudy

Doe het onzichtbare goed en help elektromobiliteit van de grond te komen

Bij Aral Pulse staat opladen met hoog vermogen centraal. Achter de schermen combineren technologie en engineering van Siemens echte infrastructuur met digitale slimheid, zodat elke lading snel, naadloos en betrouwbaar verloopt. De drijvende kracht achter de Duitse verschuiving naar elektrische mobiliteit en de energietransitie.

Webinar: Hoe kunt u omgaan met de toegenomen vraag naar laadbeurten voor vrachtwagens

Ontdek hoe DSO's de elektrificatie van de transportsector kunnen ondersteunen zonder de CapEx en OpEx te verhogen

Een intelligent laadnetwerk in heel Duitsland — met Electrification X

Groei, veiligheid en toekomst zijn vanzelfsprekend: het opschalen van een snellaadnetwerk zoals Aral pulse is allesbehalve eenvoudig. Maar met Electrification X worden tot 600 slimme lokale netstations centraal beheerd, veilig en zonder frictie.

Overspoeld door meldingen van kwetsbaarheden? Problemen met de naleving van NIS2? Escalerende cyberdreigingen? Complexe workflows voor patchbeheer? U zult er niets van zien omdat het al afgehandeld is. Zo zorgen we ervoor dat dit netwerk blijft groeien.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X zorgt voor:

  • Hogere inzetbaarheid via afstandsbediening
  • Geoptimaliseerde OPEX via realtime monitoring
  • Dynamisch belastingsbeheer van ultrasnelle laadstations (tot 400 kW vermogen)

Naleving van NIS 2:

  • NIS 2-voorwaarden voor kritieke infrastructuur
  • Vereisten van de netwerkoperator volgens VDE4110
Bij Aral pulse is het ons doel om ultrasnel opladen net zo moeiteloos en beschikbaar te maken als traditioneel tanken. Om dit te bereiken werken we samen met Siemens en investeren we in meer dan 650 stations in heel Duitsland — een digitale laadinfrastructuur die klaar is voor de toekomst.
Alexander Junge, Lid van de raad van bestuur van Aral AG en, Algemeen directeur bp pulse Centraal-Europa

Cijfers benadrukken

600 intelligente lokale netstations

Tot 600 intelligente lokale netwerkstations die centraal worden beheerd

400 kW laadvermogen

Tot 400 kW laadvermogen per stuk voor auto's

350 km laadsnelheid

Bereik tot 350 km in 10 minuten

1K kW laadvermogen

Laadvermogen tot 1.000 kW per stuk voor vrachtwagens

De toekomst van het opladen van elektrische voertuigen mogelijk maken bij Aral Pulse

Ontdek de Aral Pulse Gigahub in Mönchengladbach — de eerste in zijn soort met 28 ultrasnelle laders. Electrification X van Siemens maakt efficiënt laadbeheer, bijna-realtime monitoring en veilig onderhoud op afstand mogelijk, waardoor de transparantie wordt vergroot, kosten worden verlaagd en de toekomst van Duitse elektrische voertuigen wordt ondersteund.

Kracht, intelligentie en prestaties die tellen

Intelligente substations en Electrification X vormen een perfect gesynchroniseerde basis voor hardware-software voor snel opladen op grote schaal. Het verbindt de stroominfrastructuur uit de echte wereld met digitale intelligentie, waardoor deze betrouwbaar, veilig, flexibel en klaar is voor alles wat komen gaat.

Kracht transformeren. En het alledaagse.

Hoewel het intelligente substation misschien stil aan de rand van het terrein staat, maakt de cruciale middenspanningsverbinding snel opladen mogelijk. Met zijn afgedichte transformator, 8DJH gasgeïsoleerde schakelapparatuur en SIVACON S8 laagspanningskaart voor maximaal zes krachtige laders, verbindt hij elk station naadloos met het openbare net. Alle componenten zijn geschikt voor communicatie om bewaking op afstand en bijna-realtime belastingsbeheer mogelijk te maken, zodat de energie precies daar stroomt waar ze nodig is — dag in, dag uit.

Ongezien, maar altijd de baas

Electrification X zorgt ervoor dat elke lader en elk substation vrijwel in realtime verbonden, bewaakt en geoptimaliseerd blijft, vanaf één centraal platform. Dynamisch belastingsbeheer zorgt voor een efficiënt energieverbruik, terwijl de functies voor afstandsbediening en beveiliging het hele netwerk stabiel, beschermd en klaar voor schaalbaarheid houden. En omdat diagnostische gegevens op één plek worden geconsolideerd, worden problemen sneller opgelost, waardoor de inzetbaarheid op elke locatie wordt gemaximaliseerd.

Voor alles vandaag. En wat er nog komt

Electrification X is gebouwd om te evolueren, niet alleen om te functioneren. De open, leveranciersonafhankelijke architectuur houdt het laadnetwerk flexibel wanneer zich nieuwe vereisten voordoen: van de integratie van hernieuwbare energiebronnen tot het aansluiten op netbeheerders of het toevoegen van nieuwe toepassingen op grote schaal. Omdat alle bedrijfsmiddelen via de cloud worden ondersteund en centraal worden beheerd, zal de implementatie van upgrades en nieuwe functionaliteiten de activiteiten niet verstoren. Het resultaat: een snellaadinfrastructuur die meegroeit met de vraag, zich aanpast aan nieuwe technologieën en toekomstbestendig blijft naarmate de mobiliteit blijft veranderen.

Met Electrification X hebben we volledige transparantie gekregen in ons snellaadnetwerk. Tegenwoordig zijn meer dan 300 lokale substations digitaal verbonden en bewaakt, met als bijkomend voordeel dat ze veel problemen op afstand kunnen oplossen.
Alexander Junge, Lid van de raad van bestuur van Aral AG en, Algemeen directeur bp pulse Centraal-Europa