Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Samenwerken om onderwijs en duurzaamheid te stimuleren

Na hun succesvolle samenwerking om het eerste mechatronica-trainingslaboratorium voor Omaanse jongeren in het land op te richten, zijn GUtech en Siemens een partnerschap aangegaan om de operationele efficiëntie te verbeteren en de impact op het milieu van de instelling in Muscat te verminderen door middel van slimme campustechnologieën.

Een jonge instelling met een gedurfde visie

De Duitse Technische Universiteit in Oman (GUtech), opgericht in 2007, is een jonge, toekomstgerichte universiteit die streeft naar een slimme campus: een adaptief, inspirerend ecosysteem dat flexibel, digitaal leren mogelijk maakt en onderzoek en onderwijs bevordert, en dat alles ter ondersteuning van de doelstelling van Oman om tegen 2050 tot nul te komen.

Het eerste grote energie-efficiëntieproject van Oman

Energie-efficiëntie, mogelijk gemaakt door geïntegreerde systemen die IoT-apparaten, datagestuurde inzichten, slimme bouwtechnologieën en hernieuwbare energie bevatten, is essentieel om de infrastructuur aanpasbaar, veerkrachtig en duurzaam te maken. Aangezien het hoger onderwijs naar verwachting het voortouw zal nemen op het gebied van duurzaamheid en er geen betere plek is om te pionieren en nieuwe benaderingen te testen dan in uw eigen instelling, begon GUtech zijn reis naar energie-efficiëntie met Siemens als partner, waarmee het eerste grote project van dat soort in Oman werd opgericht. Dat komt de universiteit ten goede en ondersteunt tegelijkertijd de nationale doelstelling van het land tot nul in 2050, en dat is het begin van een cruciale transitie met een aanzienlijk potentieel voor iedereen.

36% Besparingen op energiekosten per jaar

5,5 jaar Afschrijvingstijd voor het hele project

1,5 GWh Energiebesparing per jaar

We wisten dat Siemens de juiste partner zou zijn. Niet alleen vanwege de oplossingen die ze bieden, maar omdat het duidelijk was dat ze met ons wilden samenwerken en dingen wilden ontdekken in een project waarbij iedereen kon leren, zich kon ontwikkelen en groeien.
Prof. Dr. Michael Braun, Rector, Duitse Technische Universiteit in Oman
Pictogrammen/kaarten voor de SDG-bijdragen van de VN: nr. 7 - Betaalbare en schone energie (geel); nr. 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur (oranje); nr. 12 - Verantwoorde consumptie en productie (bruin); nr. 13 - Klimaatactie (groen); nr. 17 - Partnerschappen voor de doelen (donkerblauw). De 17 SDG-pictogrammen kunnen samen of als afzonderlijke pictogrammen worden gebruikt. Elk pictogram moet in zijn geheel worden gebruikt, met inbegrip van het nummer, de titel en het grafische element

Een verantwoorde toekomst bevorderen

De samenwerking van GuTech met Siemens illustreert hoe innovatie en technologie tastbare vooruitgang kunnen opleveren in overeenstemming met meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Deze doelstellingen worden steeds meer een integraal onderdeel van missies in het hoger onderwijs over de hele wereld om de energie-efficiëntie te bevorderen, duurzaamheid te bevorderen en de volgende generatie in staat te stellen een slimmere, veerkrachtigere en verantwoorde toekomst op te bouwen.

Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Oplossing voor een duurzamere campus

Zoals veel grote instellingen heeft GUtech aanzienlijke energiebehoeften. De digitale oplossingen die worden geïmplementeerd, verminderen deze behoeften aanzienlijk. De optimalisatie van het HVAC-systeem, met name de koelinstallatie, via de Demand Flow-oplossing van Siemens alleen al heeft al een energiebesparing van 36 procent opgeleverd — gelijk aan de koolstof die door 60.000 bomen wordt opgevangen — en zal naar verwachting in iets meer dan vijf en een half jaar worden afgeschreven.

Het project gaat nog verder op weg naar een slimme campus met geïntegreerde digitale oplossingen en omvat ook een facilitair beheerplatform gebaseerd op Siemens Building X. Dit virtuele platform maakt continue optimalisatie van de gebouwactiviteiten en energieprestaties mogelijk en levert tegelijkertijd gegevens ter ondersteuning van een nieuwe praktijkgerichte leerervaring voor studenten.

buitenaanzicht van de Duitse Technische Universiteit (GUtech) in Oman - alleen te gebruiken voor GuTech-referentie
Technologie ontwikkelt zich pas echt als deze wordt bewezen in scenario's uit de echte wereld. Daarom werken we samen met organisaties die onze visie, waarden en bereidheid tot samenwerking delen. GuTech is een perfect voorbeeld.
Hakan Ozdemir, CEO, Slimme infrastructuur Siemens ME

Technologieën en expertise voor een slimme campus

Om een campus te optimaliseren en gebruik te maken van slimme technologieën is meer nodig dan traditionele hardware en software. Siemens Xcelerator biedt een breed portfolio van producten, oplossingen en diensten voor de transformatie van digitale campussen en verbindt instellingen met deskundige partners.

Laten we samen uw slimme campus bouwen!

De samenwerking van GuTech met Siemens is een goed voorbeeld van hoe de reis naar een slimme campus aanzienlijke impact en waarde kan hebben voor instellingen voor hoger onderwijs en ook voor landen die op weg zijn naar duurzaamheid, digitalisering en een betere toekomst. Neem contact op met onze experts om te ontdekken hoe onze geïntegreerde oplossingen uw instelling kunnen helpen de activiteiten te optimaliseren, de leer- en onderzoeksomgevingen te verbeteren en uw eigen slimme campusreis te beginnen.

Een groep studenten die samen lopen en glimlachen.