Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Bestaande gebouwen op weg naar duurzaamheid

De Goethe-universiteit in Frankfurt am Main is een van de grootste universiteiten van Duitsland en streeft ernaar om zo snel mogelijk CO2-neutraal te opereren. De energiemodernisering van het Biocenter op de campus van Riedberg toont aan hoe bestaande gebouwen efficiënt kunnen worden verbeterd met het oog op duurzaamheid.

Efficiëntie en duurzaamheid door middel van energie-upgrades

Met ongeveer 48.000 studenten, vijf locaties in steden en gebouwen die meer dan een eeuw oud zijn, vereist de implementatie van duurzame activiteiten uitgebreide oplossingen. De recente modernisering van ventilatie- en airconditioningsystemen op de campus van Riedberg toont het potentieel aan van gerichte energieverbeteringen.

Een modern gebouw met een glazen gevel en een grote ingang, waarschijnlijk een universiteit of academische instelling.

In beeld: Biocenter op de campus van Riedberg

Het Biocenter op de Riedberg Campus, waar de natuurwetenschappelijke faculteiten zijn gevestigd, is gebouwd in de jaren 90 en bestaat uit zeven gebouwen met een totale oppervlakte van ongeveer 71.000 vierkante meter. De jaarlijkse energiekosten bedroegen tot dusver in de miljoenen van één cijfer. De belangrijkste oorzaak was de verouderde ventilatietechnologie, die verantwoordelijk was voor meer dan 80% van het warmteverbruik en meer dan 50% van het elektriciteitsverbruik. Met een uitgebreid plan voor de modernisering van de energie-efficiëntie van de ventilatie- en airconditioningsystemen wil de universiteit de energiekosten en CO₂-emissies verlagen in het belang van een grotere duurzaamheid.

Indrukwekkende resultaten

€ 236k jaarlijkse energiekostenbesparingen

Het eerste gemoderniseerde gebouw bespaarde bijna twee derde van de thermische energie en meer dan de helft van het elektriciteitsverbruik van de ventilatiesystemen in vergelijking met het voorgaande jaar. De jaarlijkse energiekostenbesparingen worden geschat op €236.000.

50% gesubsidieerd door de deelstaat Hessen

Het project levert een belangrijke bijdrage aan het klimaatbeschermingsplan van de deelstaat Hessen. Het ontving daarom een subsidie van 50% in het kader van het programma voor CO₂-reductie en energie-efficiëntie van Hessen.

4 jaren tot volledige amortisatie

De energiemodernisering van de ventilatie- en airconditioningsystemen zal zichzelf binnen enkele jaren terugverdienen dankzij de energiekostenbesparingen die het gevolg zijn van de verhoging van de efficiëntie in combinatie met overheidssubsidies.

De mate van verbetering van de efficiëntie en kostenbesparingen hebben onze verwachtingen aanzienlijk overtroffen en toont het potentieel van energiemodernisering in bestaande gebouwen aan.
Gabi Lilienthal, Teamleider Technische Building Services, Goethe-universiteit in Frankfurt

Een moderniseringsplan van begin tot eind

Samen met Siemens en andere projectpartners heeft de Goethe University een uitgebreid plan ontwikkeld voor de energiemodernisering van het Biocenter. Ventilatie- en airconditioningsystemen en de meet-, instrumentatie- en regeltechnologie in gebouwen worden nu stap voor stap gemoderniseerd.

Twee mannen inspecteren een open elektriciteitskast met veel draden en componenten.

Modernisering van de schakelkast

De modernisering van de schakelkasten was gestructureerd om ruimte te besparen, met compacte invoer- en uitgangsmodules in overeenstemming met de huidige TX-IO-standaard. In combinatie met de nieuwe Desigo PXC-automatiseringsstations leidt dit tot een grotere bedrijfszekerheid.

Een hand met handschoenen in een laboratoriumjas stelt een knop in op een wetenschappelijk instrument met kleurrijke knoppen.

Vraaggestuurde toevoer- en afvoerlucht

Door de speciale afzuigventilatoren in de zuurkasten uit te rusten met EC-motoren en motoren met frequentieomvormers wordt een op de vraag afgestemde luchtafvoerfunctionaliteit gegarandeerd. De luchtverversingssnelheden worden aangepast aan de werkelijke ruimtevereisten met behulp van op de vraag gebaseerde regelstrategieën voor de toevoer- en afvoerluchtsystemen en de aanwezigheidssensoren in de laboratoria.

Een complexe industriële ruimte gevuld met leidingen, machines en een grote blauwe tank.

Warmteterugwinning

Een nieuw geïnstalleerd warmteterugwinningssysteem werd via een BACnet-koppeling op het bestaande gebouwbeheersysteem van Desigo aangesloten.

Twee mannen in een industriële omgeving, waarvan één naar een groot diagram op de muur wijst.

Begeleidende diensten

Een op maat gemaakt servicepakket bestaande uit traditioneel onderhoud en digitale diensten in combinatie met professioneel energiegegevensbeheer rondt de maatregelen voor energiemodernisering af.

Studenten studeren in een heldere bibliotheek, zichtbaar door een uitsparing in de vorm van een „X” op een donkerblauwe achtergrond.

Maak van uw campus een innovatiecentrum

Siemens Xcelerator helpt bij het creëren van efficiënte, veilige en duurzame campussen en het versnellen van digitale transformatie.

Technologieën voor verbonden gebouwen

We combineren HVAC-technologie met digitale oplossingen ter ondersteuning van onderwijs, onderzoek en campusactiviteiten. Door de prestaties van gebouwen te monitoren en te optimaliseren, helpen we universiteiten het energieverbruik te verminderen, het binnencomfort te verbeteren en te zorgen voor een betrouwbare werking in diverse academische faciliteiten.

Duurzaamheidswinst voor uw campus

De succesvolle energiemodernisering van het Biocenter op de campus van Riedberg benadrukt de vele manieren waarop een universiteitscampus de efficiëntie en duurzaamheid kan verhogen.

Staat u ook voor de uitdaging om bestaande gebouwen te ontwikkelen tot duurzamere gebouwen? Laten we samen de opties evalueren en de strategieën ontwikkelen die u nodig hebt.

Het team van deskundigen: Thorsten Ambron (projectmanager, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Senior Sales Representative, Siemens), Gabi Lilienthal (teamleider Technical Building Services, Goethe University Frankfurt), Jens Sommer (systeemingenieur, EBC)

Het team van deskundigen: Thorsten Ambron (projectmanager, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Senior Sales Representative, Siemens), Gabi Lilienthal (teamleider Technical Building Services, Goethe University Frankfurt), Jens Sommer (systeemingenieur, EBC)