Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Substations met ingebouwde toekomst

Het hart van de stroomvoorziening wordt digitaal. Gedigitaliseerde substations verzamelen waardevolle gegevens van het hele elektriciteitsnet. Dit betekent dat het hart van de stroomvoorziening ook het hart van energiedatacommunicatie kan worden — en toegevoegde waarde kan creëren.

Digitaal substation - driver voor digitale transformatie

De energiesystemen van de toekomst worden in toenemende mate koolstofarm, gedistribueerd en gedigitaliseerd. Deze fundamentele transformatie is in volle gang en stelt alle belanghebbenden voor een breed scala aan uitdagingen. Alleen dankzij digitalisering kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden.

Onderstations vormen een integraal onderdeel van elektriciteitsnetten. Ze verbinden netwerken met verschillende spanningsniveaus, en hun controlerende en coördinerende functie is van cruciaal belang voor de stabiliteit van het totale systeem. Daarom worden ze beschouwd als het hart van het elektriciteitsnet. Hun digitalisering is een beslissende stap om de transformatie van energiesystemen succesvol vorm te geven.

Voordelen van een digitaal substation

Het geïntegreerde 360°-portfolio van producten en oplossingen van Siemens omvat alle digitaliseringsaspecten van een substation. Het stelt operators in staat om de beschikbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid van hun netwerk aanzienlijk te verbeteren.

  • besparingen op investeringen
  • lagere levenscycluskosten
  • voorspellend onderhoud
  • operationele controle.

Ontdek producten die digitale substations ondersteunen

Siemens biedt een reeks IoT-toepassingen en -toepassingen om cyberbeveiliging te waarborgen op het gebied van energiedistributie, automatiseringssystemen en -netwerken die TSO's, DSO's, industrieën en infrastructuurklanten helpen.

Hoe anderen digitale substations gebruiken

Uw Sandersdorf

Veilige stroomvoorziening voor de nieuwe papierfabriek

De procesbus bestaat echt. In onze video presenteren we een procesbusoplossing met beveiligingsapparatuur van Siemens. Er is een veilige stroomvoorziening voor de nieuwe papierfabriek van Progroup AG in Sandersdorf-Brehna gerealiseerd en er is trouwens 4 ton koper bespaard!

Zuid-Luz

Luz de Sur - project voor gedigitaliseerd energiedistributie

Luz de Sur is een particulier Peruaans nutsbedrijf dat een van de grootste elektriciteitsdistributeurs van het land is met een aandeel van 30% op de nationale markt, en dat ook elektriciteit levert aan miljoenen mensen in het zuidoosten van Lima. Als onderdeel van een belangrijk investeringsplan voor de transmissie besloten de managers van Luz de Sur om het netwerk uit te breiden en te moderniseren om tegemoet te komen aan het groeiende aantal klanten en de vraag naar elektriciteit.

Ontdek de mogelijkheden